Servomotor de CC de alto rendimiento: serie RS | #RS240BR1000


LOADING IMAGES
RS240BR1000
Click to View CAD Model

Servomotor de CC de alto rendimiento: serie RS | #RS240BR1000

Serie RS servomotores CC: alto rendimiento, excelente función de baja velocidad y vida útil prolongada. Pares de torsión a bajas vueltas hasta 13 Nm y vel. hasta 3000 min-1, opciones de retroalimentación de taco, encoder y resolver, freno y 2.º eje


Especificaciones técnicas

  • Tipo de bobinado: 0.390Nm Static Torque (Io = 6.0A / U = 27.6V / Nn = 3000rpm)
  • Tamaño del bastidor: Frame Size '2' - Pilot Ø25mm, Shaft Ø6x20mm
  • Opciones: Rear Shaft (without Brake or Tacho Feedback)
  • Tamaño del bastidor: 52 mm mm
  • Par continuo: 0.39 Nm, 3.5 lb-inch
  • Par motor: 1.17 Nm, 10 lb-inch
  • Velocidad nominal: 3000 RPM
  • Voltaje de entrada: 27,6 V CC VDC
  • Número de polos del motor: 4
  • Tipo de retroalimentación: -
  • Accionamiento Parker compatible: RTS
  • Cumplimiento con especificaciones: Con marca CE (excepto RS6)
  • Grado de protección de admisión: IP40
  • Freno de sujeción incluido: -
  • Tipo de eje: Liso | 2.º eje (posterior), 2nd Shaft (rear)
Safety Warning

Información del artículo

Gracias al uso de imanes de alta energía, los motores de CC de la serie RS, en combinación con los accionamientos RTS, son especialmente aptos para aplicaciones que requieren una solución muy compacta o un alto nivel dinámico.

Aplicaciones:
• Automatización de fábricas
• Diagnóstico de ciencias de la vida
• Máquinas textiles
• Tratamiento contra la radiación

Descripción técnica:
• Tecnología del motor: servomotor de escobillas de CC con imanes de tierras raras
• Tamaños del bastidor: 39 mm | 52 mm | 68 mm | 83 mm | 97 mm | 120 mm
• Rango de par de torsión: 0,05 ... 13 Nm
• Rango de velocidad: 2000 ... 3000 min-1
• Suministro de tensión: 20,7 ... 105 V CC
• Número de polos: 4
• Nivel de protección: IP40 (RS1-RS4) | IP54 (RS5-RS6)
• Sensores de retroalimentación: Taco | Encoder | Resolver
• Marcado: CE (excepto RS6)

Características:
• Eje
    - RS1 a RS4: Eje liso
    - RS5 y RS6: Eje enchavetado
• Extremo del 2.º eje
    - RS1 a RS3: posibilidad de montar taco o encoder estándar
    - RS5 y RS6: posibilidad de montar taco estándar, adaptación para montaje de encoder opcional
• Cables de salida: 1 m sin conector
• Opciones
    - Freno (RS2 a RS6) / - Tacómetro
    - Adaptación del extremo del 2.º eje para montaje de encoder (RS5 y RS6)

Ventajas:
• Características de alto rendimiento
• Excelente funcionamiento a baja velocidad
• Alta compacidad
• Vida útil muy larga
• Imanes de tierras raras
• Taco, encoder, resolver y freno opcionales

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859