RS5288XP - Baldwin - Extreme Performance Radial Seal Air Filter Elements | Parker NA

Baldwin - Extreme Performance Radial Seal Air Filter Elements | #RS5288XP

RS5288XP

Baldwin - Extreme Performance Radial Seal Air Filter Elements | #RS5288XP

Baldwin’s Extreme Performance air filters offer significant benefits over conventional cellulose-only media, including higher initial efficiency and greater capacity for extended filter replacement intervals.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Extreme Performance Nano Radial Seal Outer Air Element
  • Contains: Inlet Adapter
  • Diámetro exterior: 11 13/32 (289.7)
  • Diámetro interior: 3 25/32 (96.0) & 7 5/8 (193.7)
  • Longitud: 24 5/32 (613.41)
  • Gasket: Furnished Gasket: [1] Included
  • Related To: RS5288 (Standard Version)
  • Aplicación: Kenworth, Peterbilt Trucks
  • Número de pieza compatible de la competencia: Paccar P614986
  • Tecnología: Filtration
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket Division
  • Industria: Power generation
Safety Warning

Información del artículo

"Ideally suited to demanding high dust environments, Baldwin’s Extreme Performance air filters offer fleet operators significant benefits over conventional cellulose-only media, including higher initial efficiency and greater capacity for extended filter replacement intervals. Baldwin’s Extreme Performance air filters utilize nanofiber technology. Nanofiber, which is bonded to cellulose media, provides unequalled performance, particularly with submicron contaminants.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700