PR25 - Sampling, Sample Probe Series | Parker NA

Sampling, Sample Probe Series | #PR25

PR25

Sampling, Sample Probe Series | #PR25

Parker PGI’s Sample Probes are available in single flow, dual flow or hot tap options, all with 316 SS construction. Each Probe can be customized with numerous inlet and outlet configurations.


Especificaciones técnicas

  • Longitud de sonda (Pulgadas): 8"
  • Tamaño del orificio (pulg): .250" Orifice
  • Opción de la válvula: Integral Valve
  • Conexión de entrada: 3/4" MNPT
  • Conexión de salida: 1/4" FNPT
  • Estilo: Dual Flow
  • Estilo de productos: Dual Flow
  • Tipo de bloqueo: N/A
  • Tamaño de la conexión de entrada: 3/4" MNPT
  • Tamaño de la conexión de salida: 1/4" FNPT
  • Opción de la válvula: Integral Valve
  • Tamaño del orificio: .250" Orifice inch
  • Longitud de sonda: 8" inch
  • Material del cuerpo: All 316 SS Construction
  • Tamaño de la brida: N/A
Safety Warning

Información del artículo

Parker PGI’s Sample Probe Series are offered in 12 standard models, with hundreds of customizable configurations available.  

The Integral Sample Probes features PGI’s PTFE Pressure-Core® Stem Seal with 5 year warranty as standard.  The Pressure-Core seal requires no bonnet adjustment and virtually eliminates leaks that would result in measurement drift and fugitive emissions.  

Markets:
• Oil and Gas
• Chemical
• Petrochemical
• Power

Features/Benefits:
• 8" 'cut to fit' probe length standard, longer lengths available
• Standard probe valves have roddable acetal resin soft seats
• .136” -  .187” - .250” orifice sizes available
• Inlet connections available from 1/2” – 3/4” - 1” MNPT
• Consult factory for flanged inlet connections
• Outlet connections available from 1/4” – 1/2” – 3/4” FNPT
• Stabilizer nut included on several probe models

Applications:
• Pipeline Sampling Systems

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
PGI ISS Product Overview - PGI-ISS
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516