S-100 - Selector Valve - S & H Series | Parker NA

Selector Valve - S & H Series | #S-100

S-100

Selector Valve - S & H Series | #S-100

Parker’s S, H, SM, & HM are two position Selector Valves. The S & SM Models are designed for directing an input flow to two different selectable circuits. The H & HM Models are designed for adding float (or freewheeling) functionality to a circuit.


Especificaciones técnicas

  • Montaje: In-Line
  • Estilo: Circuit Selector
  • Tamaño del puerto: 1" NPT
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Tamaño de la conexión: 1"
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200 °F
  • Índice de caudal máximo: 60
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tipo de conexión: NPT
  • Material de la junta: Nitrile
  • Función: Selector Valve
  • Mecanismo de ajuste: Knob
  • Presión de trabajo máxima: 2000 psi, 138 bar
  • Material del cuerpo: High Strength Cast Iron
  • Peso: 5.4 lb, 2.4 kg
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s S and SM accessory valves are two-position, three-way selector valves. They are designed for directing flow from one single pump to one, or the other of two separate hydraulic lines. An example of this is the operation of two single-acting cylinders, independent of each other.

Parker’s H and HM accessory valves are two-position, three-way selector valves. They are designed to be used with a three-position, four-way valve to provide a float or free-wheeling condition.

Markets:
• Aerial
• Agricultural Machinery
• Construction Equipment
• Defense
• Forestry Equipment
• Marine
• Material Handling Equipment
• Mining
• Misc Transportation
• Oil & Gas
• Other Mobile
• Other Natural Resources
• Rail
• Refuse
• Turf Equipment
• Vocational and Municipal Equipment

Features/Benefits:
• Chrome plated spool
• Pressure balanced spool
• High-tensile cast iron body

Applications:
• Suitable for various mobile applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505