Mangueras autoadhesivas con tejido interior para NBR y EPDM y trenzado metálico exterior para silicona y FKM | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior de la manguera

Diámetro exterior de la manguera

Color de la cubierta

Longitud por paquete

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras autoadhesivas con tejido interior para NBR y EPDM y trenzado metálico exterior para silicona y FKM

Mangueras autoadhesivas con tejido interior para NBR y EPDM y trenzado metálico exterior para silicona y FKM

Manguera de fijación automática Parker Legris diseñada según la norma CNOMO E07.21.115N*. Esta gama debe utilizarse con los conectores serrados Legris y proporciona fiabilidad de tecnología de fijación automática y simplicidad de instalación.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.07 to 0.4375 kg/m, 0.099 to 0.302 lb/ft, 0.284 to 33.16 kg/package
  • Exención de responsabilidad: CAUTION: CNOMO certification is valid exclusively for Red and Green hose only when connected to Legris’ CNOMO-certified Barb Connectors 0132
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 140 to 338 °F, 60 to 170 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 to -20 °C, -40 to -4 °F
  • Presión de trabajo máxima: 1 to 2.8 MPa, 10 to 28 bar, 145.04 to 406.11 psi
  • Material de la cubierta: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Marca: Legris
  • Número de tubos: 1
  • Longitud por paquete: 100 m
  • Región de origen: France
  • Tipo de productos: Self-Fastening Hose, Coolant Hose, Pneumatic Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Radio de curvatura mínimo: 0.787 to 6.692 inch, 20 to 170 mm
  • Color de la cubierta: Black, Blue, Green, Red, Silver
  • Medio: Air (Pneumatics), Fuels (Oil & Petroleum), Water
  • Conector compatible: Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Male BSPP Thread), Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Male BSPT Thread), Quick-Acting Barbed Fittings (with Brass Female Compression Fitting)
  • Cumplimiento con especificaciones: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
  • Aplicación: Cooling Systems, Industrial Machinery, In-Plant Automotive, Pneumatics, Welding Robots
  • Factor de diseño: 3:4
  • Diámetro interior: 0.248 to 0.751 inch, 6.3 to 19.1 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of Textile
  • Tipo de paquete: Box, Reel
  • Diámetro exterior: 0.512 to 1.063 inch, 13 to 27 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Esta gama de mangueras es una manguera versátil de uso general diseñada para manejar aire, refrigerante, productos químicos suaves y agua. La construcción de la manguera incorpora un tubo, en diferentes materiales según la versión NBR, EPDM, FKM o silicona, que es compatible con las nieblas de aceite ligeras que se encuentran en los sistemas de lubricación de herramientas neumáticas, agua, aceite y combustible, y el refuerzo textil o metálico proporciona flexibilidad y una alta resistencia mecánica. La cubierta de NBR, EPDM o metal es resistente a la abrasión, al calor y al ozono, y está disponible en 4 colores estándar principales para identificación por código de colores.


Las mangueras autofijables Parker Legris están diseñadas para ser utilizadas con conectores de lengüeta Parker Legris o acoplamientos rápidos de molde para transportar gran cantidad de fluidos industriales en planta. Ofrecen tanto la fiabilidad de estanqueidad y robustez de la tecnología de autofijación como la sencillez de instalación con una larga vida útil.


Las mangueras NBR autofijables Parker Legris están diseñadas según la norma CNOMO E07.21.115N*.



Características/Beneficios:


Resistencia excepcional

  • Resistencia insuperable a la flexión repetitiva
  • Protección contra chispas y llamas
  • Resistente a la abrasión y al aplastamiento
  • Resistente a los rayos UV



Ideal para automoción en planta


  • Excelente resistencia al ozono
  • Perfecto para sistemas de refrigeración
  • Máximo caudal con baja pérdida de carga
  • 4 colores para una identificación inmediata del circuito
  • Sin silicona para la versión NBR



Listo para usar


  • No requiere lubricación, aditivos (grasa, aceite, ...etc) ni tiempo de preparación
  • Para conectar: empuje la manguera hasta el tope contra el reborde del racor
  • Para desmontarla: corte la manguera por el lado dentado del racor



Mercados:


  • Máquinas herramienta
  • Fabricación diversa
  • Montaje de vehículos




Aplicaciones:


  • Transporte de aire comprimido y refrigerantes o, a petición, transporte de combustible y aceite
  • Aplicaciones expuestas a chispas
  • Robots de soldadura
  • Sistemas de refrigeración industrial



Tecnologías:


  • Manguera Autoadhesiva
  • Manguera trenzada con patio textil interno para NBR y EPDM y trenzado metálico externo para Silicona y FKM
  • Manguera de NBR
  • Manguera EPDM
  • Manguera de FKM
  • Manguera de silicona
  • Manguera técnica
  • Manguera industrial



Características técnicas:


  • Fluidos: Refrigerantes, Aire Comprimido, Aceite y Combustible Bajo Pedido
  • Materiales: Caucho de nitrilo butadieno y trenzado textil (10XXH)
  • Materiales: EPDM y trenzado textil (MHEXXXX)
  • Materiales: FKM FKM y trenzado de acero inoxidable (MHFXXXX)
  • Materiales: Silicona y trenzado de acero inoxidable (MHSXXXX)
  • Presión: 0 a 16 bar
  • Temperatura: -40°C a +100°C (+130°C por poco tiempo)



Normativas:


  • REACH y RoHS y CNOMO: E07.21.115N para la versión NRB



* ATENCIÓN: La certificación CNOMO es válida exclusivamente para la manguera roja y verde, sólo cuando se conecta a los conectores de espiga 0132, 0133 y 0134 de Legris con certificación CNOMO.



Tipos de producto:


  • Manguera autoadherente trenzada

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior de la manguera Diámetro exterior de la manguera Color de la cubierta Longitud por paquete
1040H56 01 0.248 INCH 0.512 INCH Black 40 M
1040H56 02 0.248 INCH 0.512 INCH Green 40 M
1040H56 03 0.248 INCH 0.512 INCH Red 40 M
1040H56 04 0.248 INCH 0.512 INCH Blue 40 M
1040H60 01 0.374 INCH 0.629 INCH Black 40 M
1040H60 02 0.374 INCH 0.629 INCH Green 40 M
1040H60 03 0.374 INCH 0.629 INCH Red 40 M
1040H60 04 0.374 INCH 0.629 INCH Blue 40 M
1040H62 01 0.5 INCH 0.748 INCH Black 40 M
1040H62 02 0.5 INCH 0.748 INCH Green 40 M
1040H62 03 0.5 INCH 0.748 INCH Red 40 M
1040H62 04 0.5 INCH 0.748 INCH Blue 40 M
1040H66 01 0.625 INCH 0.905 INCH Black 40 M
1040H66 02 0.625 INCH 0.905 INCH Green 40 M
1040H66 03 0.625 INCH 0.905 INCH Red 40 M
1040H66 04 0.625 INCH 0.905 INCH Blue 40 M
1040H69 01 0.751 INCH 1.062 INCH Black 40 M
1040H69 02 0.751 INCH 1.062 INCH Green 40 M
1040H69 03 0.751 INCH 1.062 INCH Red 40 M
1040H69 04 0.751 INCH 1.062 INCH Blue 40 M
1080H66 01 0.625 INCH 0.905 INCH Black 80 M
1080H66 02 0.625 INCH 0.905 INCH Green 80 M
1080H66 03 0.625 INCH 0.905 INCH Red 80 M
1080H66 04 0.625 INCH 0.905 INCH Blue 80 M
1080H69 01 0.751 INCH 1.062 INCH Black 80 M
1080H69 02 0.751 INCH 1.062 INCH Green 80 M
1080H69 03 0.751 INCH 1.062 INCH Red 80 M
1080H69 04 0.751 INCH 1.062 INCH Blue 80 M
1100H56 01 0.248 INCH 0.512 INCH Black 100 M
1100H56 02 0.248 INCH 0.512 INCH Green 100 M
1100H56 03 0.248 INCH 0.512 INCH Red 100 M
1100H56 04 0.248 INCH 0.512 INCH Blue 100 M
1100H60 01 0.374 INCH 0.629 INCH Black 100 M
1100H60 02 0.374 INCH 0.629 INCH Green 100 M
1100H60 03 0.374 INCH 0.629 INCH Red 100 M
1100H60 04 0.374 INCH 0.629 INCH Blue 100 M
1100H62 01 0.5 INCH 0.748 INCH Black 100 M
1100H62 02 0.5 INCH 0.748 INCH Green 100 M
1100H62 03 0.5 INCH 0.748 INCH Red 100 M
1100H62 04 0.5 INCH 0.748 INCH Blue 100 M
MHN1050S 0.393 INCH 0.688 INCH Silver 50 M
MHN1350S 0.511 INCH 0.826 INCH Silver 50 M
3000 71 11 n/a INCH 0.512-1.063 INCH Silver
MHE1050B 0.374 INCH 0.649 INCH Blue 50 M
MHE1050R 0.374 INCH 0.649 INCH Red 50 M
MHE1050S 0.374 INCH 0.649 INCH Silver 50 M
MHE1350B 0.5 INCH 0.846 INCH Blue 50 M
MHE1350R 0.5 INCH 0.846 INCH Red 50 M
MHE1350S 0.5 INCH 0.846 INCH Silver 50 M
MHE1930B 0.748 INCH 1.062 INCH Blue 30 M
MHE1930R 0.748 INCH 1.062 INCH Red 30 M
MHE1930S 0.748 INCH 1.062 INCH Silver 30 M
MHF1025 0.618 INCH 0.937 INCH Silver 25 M
MHF1325 0.740 INCH 1.062 INCH Silver 25 M
MHS1025 0.374 INCH 0.551 INCH Silver 25 M
MHS1025B 0.374 INCH 0.551 INCH Blue 25 M
MHS1025R 0.374 INCH 0.551 INCH Red 25 M
MHS1325 0.511 INCH 0.688 INCH Silver 25 M
MHS1325B 0.511 INCH 0.688 INCH Blue 25 M
MHS1325R 0.511 INCH 0.688 INCH Red 25 M
PM10-36 n/a 0.375-0.685 INCH Silver

687PDC
A43098