02SFIM03MXX - El acoplamiento rápido más pequeño de Parker, serie 02 | Parker NA

El acoplamiento rápido más pequeño de Parker, serie 02 | #02SFIM03MXX

Click to View CAD Model
02SFIM03MXX

El acoplamiento rápido más pequeño de Parker, serie 02 | #02SFIM03MXX

Sistema de acoplamiento rápido con un diámetro nominal de 1,5 para aplicaciones neumáticas y de tratamiento de fluidos de hasta 35 bar. El sistema de acoplamiento industrial en miniatura más pequeño de Parker. Disponible en latón.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera: n/a
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 3 mm
  • Materiales de fabricación: Brass
  • Tipo de conexión: Female, Metric
  • Tipo: Plug
  • Diámetro: 1,5 nom
  • Válvula incluida: No
  • Versión: Cierre único
  • Longitud: 10 mm
  • Tamaño hexagonal: 6 mm
  • Diámetro exterior: nd
  • Material de la junta: nd
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar
  • Caudal: 105 L/min
Safety Warning

Información del artículo

La serie 02 de acoplamientos rápidos es la más pequeña de Parker y consta de un acoplamiento industrial en miniatura para aplicaciones de aire y gas. Se utiliza principalmente en medicina, didáctica y construcción de modelos. Debido a sus dimensiones extremadamente reducidas, la serie 02 es especialmente adecuada para su uso con líquidos.
La serie 02 se ha desarrollado para el manejo con una sola mano.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Ciencias de la vida

Características/beneficios:
- Manejo con una sola mano para lograr una conexión rápida y sencilla.
- Dimensiones extremadamente pequeñas

Aplicaciones:
- Transferencia de fluidos
- Fabricación de modelos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098