14KEAK13MPN - Acoplamiento rápido de seguridad Premium con un sistema de ventilación automática, serie 14 | Parker NA

Acoplamiento rápido de seguridad Premium con un sistema de ventilación automática, serie 14 | #14KEAK13MPN

Click to View CAD Model
14KEAK13MPN

Acoplamiento rápido de seguridad Premium con un sistema de ventilación automática, serie 14 | #14KEAK13MPN

Sistema de acoplamiento rápido con ventilación automática Premium y un diámetro nominal de 5,5 para aplicaciones neumáticas de hasta 12 bar. Sistema de acoplamiento con perfil ARO. Disponible en latón/acero.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 1/4
  • D.I. de la manguera: na
  • Tipo de conexión: Male Thread - tapered
  • Tipo: Coupling
  • Diámetro: 5,5 nom
  • Válvula incluida:
  • Versión: Ventilación automática
  • Longitud: 58 mm
  • Tamaño hexagonal: 22 mm
  • Diámetro exterior: 31 mm
  • Materiales de fabricación: Latón niquelado
  • Material de la junta: NBR
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Presión de trabajo máxima: 12 bar
  • Aplicación: Neumática
  • Características de seguridad: Ventilación automática
Safety Warning

Información del artículo

Serie 14 de acoplamientos rápidos de seguridad Premium de Parker con un sistema de ventilación automática conforme a la norma ISO C. La ventilación automática se produce durante la desconexión: no hay riesgo de que las mangueras presurizadas salgan despedidas. Cuando el manguito se retira hacia atrás, el tapón se libera, pero permanece bloqueado. La válvula de acoplamiento se cierra y el aire se ventila desde la línea de aire al mismo tiempo. Solo entonces, si se vuelve a accionar el manguito, se puede desacoplar de forma segura. El sistema cumple con los requisitos de la norma ISO 4414: mayores estándares de seguridad en el lugar de trabajo. El manguito de plástico no araña las superficies de trabajo.

Puede encontrar el conector adecuado para la serie 14 de ventilación automática en la serie 22.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Automoción

Características/beneficios:
- Acoplamiento de seguridad con mecanismo de ventilación automática conforme a la norma ISO C
- Sin efecto de latigazo debido a la ventilación automática que se produce durante la desconexión
- Manguito de plástico: sin arañazos en las superficies de trabajo

Aplicaciones:
- Herramientas neumáticas
- Sistemas neumáticos de líneas de aire
- Líneas de montaje

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098