1423KAAK13SPN - Premium Plus Quick Coupling with ISO 6150 B Profile, Series 1423 | Parker NA

Premium Plus Quick Coupling with ISO 6150 B Profile, Series 1423 | #1423KAAK13SPN

Click to View CAD Model
1423KAAK13SPN

Premium Plus Quick Coupling with ISO 6150 B Profile, Series 1423 | #1423KAAK13SPN

Premium plus quick coupling system with nominal diameter 5.5 for pneumatic and fluid handling applications up to 35 bar. Coupling system with ISO 6150 B profile. Available made of brass/steel with 2-component plastic sleeve.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 1/4
  • D.I. de la manguera: na
  • Tipo de conexión: Male Thread - tapered
  • Tipo: Coupling
  • Diámetro: 5,5 nom
  • Válvula incluida: Yes
  • Versión: Single Shut-Off
  • Longitud: 65 mm
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Diámetro exterior: 26 mm
  • Materiales de fabricación: Brass nickel plated
  • Material de la junta: NBR
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar
  • Caudal: 940 L/min
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Premium Plus Quick Coupling Series 1423 is an industrial coupling 1/4" according to ISO 6150 B. It's suitable for compressed air applications with greater than average air consumption.
The series 1423 is developed for single-hand operation. The Ultra HighFlow valve guarantees optimum flow and low pressure drop. This coupling system is equiped an extremely robust and ergonomically shaped, 2-component plastic sleeve.

The right plug for series 1423 can be found under series 23.

Markets:
- Machinery Construction
- Automotive

Features/Benefits:
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Extremely robust and ergonomically shaped, 2-component plastic sleeve.

Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098