Series 18 – Miniature Multichannel Inert PTFE Manifold Valve | #018-0074-900


LOADING IMAGES
Series 18, 4 Station (4 solenoid), 12 VDC

Series 18 – Miniature Multichannel Inert PTFE Manifold Valve | #018-0074-900

Parker's Series 18 family of PTFE Manifold isolation valves provide an inert wetted path for biocompatibility and aggressive liquids with rapid response times for multiple channels of accurate liquid control.


Especificaciones técnicas

  • Tensión (VCC): 12
  • Canales: 4
  • Caudal: up to 550 cm3/min
  • Índice de caudal máximo: 550 cm3/min
  • Vacío para rango de presión: Vacuum to 20 Psig (1.4 bar)
  • Presión de trabajo máxima: 20 psi, 1.4 bar
  • Tamaño del orificio: 0.060 inch, 1.52 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °F, 66 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 40 °F, 4 °C
  • Función: 2-Way, Normally Closed (NC); 4 Station
  • Ciclos por vida útil: 10 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 2.5 W
  • Voltaje de entrada: 12 VDC
  • Conexión eléctrica: 12" Wire Leads
  • Material del cuerpo: PTFE
  • Material de la junta: PTFE
  • Longitud: 4.11 inch, 104.4 mm
  • Anchura: 4.11 inch, 104.4 mm
  • Altura: 1.25 inch, 31.8 mm
  • Peso: 12.4 oz, 352 g
  • Tasa de fuga: Bubble Tight
  • Tipo de montaje: Mounting Screw
  • Tipo de conexión: Threaded Port
  • Tamaño de la conexión: 1/4"-28 Threaded Port inch
  • Para tipo de fluido: Liquids
  • Aplicación de la industria: Ventilators, Insufflators, Anesthesia Delivery & Monitors, Pressure & Flow Control, Mass Flow Control
  • Configuración: n/a
Safety Warning

Información del artículo

The Parker Series 18 is designed for compact installation in multi-liquid systems. Available with multiple inlets and one outlet (or vice-versa), the Series 18 features all wetted parts of PTFE. In the Series 18 tubing and connections between discrete valves are eliminated and dead volume is reduced. Repeatability and rapid response time make the Series 18 ideally suited for accurately controlling small percentages of low flow liquids.

Markets:
• Clinical Diagnostics
• Analytical Chemistry

Features/Benefits:
• Provides chemical compatibility for a wide range of media with all wetted parts PTFE
• Low internal volume for reduced delay volume
• 100% continuous duty rating in ambient temperatures up to 66°C
• Low power for reduced heat generation and power consumption
• Fast response times for accurate and repeatable results
• Symmetrical design ensures fluid path length and timing is identical for each fluid channel
• 100% tested tight leak rate provides assurance of a quality seal
• Provides reliable operation for the life of your instrument
• RoHS compliant

Applications:
• Liquid Chromatography Gradient Generation
• Liquid Selection and Mixing Valve

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin

Precision Fluidics Division

26 Clinton Drive, Unit 103

Hollis, NH

United States

03049

Teléfono

(603) 595 1500

Fax

(603) 595 8080

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687821