Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 2.7 (serie 20) | #20KATS04MPX


LOADING IMAGES
20KATS04MPX
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 2.7 (serie 20) | #20KATS04MPX OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: 4 MM
  • Función: Single Shut-Off
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de conexión: Hose
  • Peso: 0.015 kg
  • Diámetro: 2.7 mm (nominal)
  • Caudal: 165 L/min (air)
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Tamaño de la conexión: 4 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Aplicación: Pharma, Medical, Industrial Machinery, Food & Beverages
  • Tipo de conexión: Hose Barb Panel Mount
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Pneumatics
  • Función: Single Shut-Off
  • Material del manguito: Brass
  • Tipo de válvula: Standard Valve
  • Tipo de recubrimiento: Without Surface Treatment
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Cantidad por caja: 5.0
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases)
  • Serie del producto: Series 20
  • Marca: Parker, Rectus
  • Conector compatible: Series 20 Plug
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick Connect
  • Material de la junta: NBR

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

La serie 20 de Parker es un acoplamiento mini-industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Gran caudal a pesar de sus reducidas dimensiones.


Mercados:

- Industrial

- Ciencias de la vida

- Tecnología médica

- Farmacia químicabr

- Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Construcción de maquinaria

- Automoción

- Procesos


Características/Beneficios:

- Miniacoplamiento industrial

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098