Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 2.7 (serie 20) | #20SFTS04MXN


LOADING IMAGES
20SFTS04MXN

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 2.7 (serie 20) | #20SFTS04MXN

Sistema de acoplamiento rápido con diámetro nominal 2,7 para aplicaciones neumáticas, líquidos y gases hasta 35 bar. Disponible en latón niquelado o acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: 4 MM
  • Material del cuerpo: Brass
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Función: Straight-Through
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Para tipo de fluido: Water (Industrial, potable, treated water), Water (Industrial, potable, treated water), Industrial Gases (Inert gases, industrial oxygen), Air (Industrial compressed, lubricated air)
  • Peso: 0.012 kg
  • Serie del producto: Series 20
  • Diámetro: 2.7 mm (nominal)
  • Caudal: 165 L/min (air), 1.5 L/min (water)
  • Industria: General Industrial, Healthcare & Life Sciences, Electronics
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: 4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 240 °C, 464 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Longitud: 45 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 20 Coupler
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Energy Management, Electronics, Food & Beverages, Industrial Machinery, Medical, Pharma
  • Tamaño hexagonal: 12 mm (external)
  • Tipo de productos: Pneumatics Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Hose Barb Panel Mount
  • Válvula incluida: No
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Función: Straight-Through
  • Tipo de válvula: n/a
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: n/a
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 10.0
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Material de la junta: Without Seal
  • Material del manguito: n/a
Safety Warning

Información del artículo

La serie 20 de Parker es un acoplamiento mini-industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Gran caudal a pesar de sus reducidas dimensiones.


Mercados:

- Industrial

- Ciencias de la vida

- Tecnología médica

- Farmacia químicabr

- Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Construcción de maquinaria

- Automoción

- Procesos


Características/Beneficios:

- Miniacoplamiento industrial

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098