21KAIW10MPX8 - Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | Parker NA

Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | #21KAIW10MPX8

Click to View CAD Model
21KAIW10MPX8

Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | #21KAIW10MPX8

Sistema de acoplamiento rápido industrial codificado con un diámetro nominal de 5 para apps neumáticas y de tratamiento de fluidos de hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento desarrollado sobre la base de la serie 21 de Parker. Disponible en latón.


Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Brass
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/8"
  • D.I. de la manguera: n/a
  • Color: red - 8
  • Tipo de conexión: Female Thread - parallel
  • Tipo: Coupling
  • Marca: Parker, Rectus
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Longitud: 47 mm
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tamaño hexagonal: 14 mm
  • Diámetro exterior: 16 mm
  • Tipo de productos: Quick Couplings Pneumatic
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Serie del producto: Series 21
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Diámetro: 5.0 mm (nominal)
  • Región de origen: Germany
  • Función: Single Shut-Off
  • Presión de trabajo máxima: up to 35 bar, up to 507 psi
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión: Female, BSPP ISO 228 Parallel
  • Tamaño de la conexión: 1/8 inch
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de recubrimiento: Without Surface Treatment
  • Material de la junta: NBR
  • Temperatura máxima de funcionamiento: up to 100 °C, up to 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Índice de caudal máximo: 550 L/min (air)
  • Tipo de válvula: Standard Valve
  • Material del manguito: Brass
  • Conector compatible: Series 21 Plug
Safety Warning

Información del artículo

La serie 21 de acoplamientos rápidos codificados de Parker consta de un sistema de acoplamiento industrial desarrollado sobre la base de la serie 21 con un caudal por encima de la media para medios líquidos y gaseosos.
Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para realizar el manejo con una sola mano. La codificación mecánica del acoplamiento y delconector ofrece una garantía para evitar mezclas entre los medios durante el acoplamiento, que se complementa con la codificación de colores de los manguitos anodizados. Se puede solicitar una versión de cierre doble.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Ciencias de la vida
- Procesado
- Aeroespacial

Características/beneficios:
- No hay mezclas entre los medios debido a la codificación mecánica y de color del acoplamiento y del conector
- Caudal por encima de la media
- Manejo con una sola mano para lograr una conexión rápida y sencilla

Aplicaciones:
- Equipos de laboratorio
- Paneles de control
- Sistemas de calibración
- Analizadores portátiles
- Cromatógrafos de gases
- Dispositivos de microcontaminación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098