21SBKO08MPN0 - Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | Parker NA

Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | #21SBKO08MPN0

21SBKO08MPN0

Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | #21SBKO08MPN0

Sistema de acoplamiento rápido industrial codificado con un diámetro nominal de 5 para apps neumáticas y de tratamiento de fluidos de hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento desarrollado sobre la base de la serie 21 de Parker. Disponible en latón.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: With Plastic Hose Connection
  • Tamaño de la rosca de la conexión: n/a
  • D.I. de la manguera: 6x8 mm
  • Materiales de fabricación: Brass, Nickel-plated
  • Color: green - 0
  • Tipo: Plug
  • Diámetro: 5 mm (nominal)
  • Caudal: 310 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Longitud: 58 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar
  • Diámetro exterior: n/a mm
  • Tamaño hexagonal: 14 mm
  • Válvula incluida: Yes
  • Material de la junta: NBR
  • Función: Double Shut-Off
Safety Warning

Información del artículo

La serie 21 de acoplamientos rápidos codificados de Parker consta de un sistema de acoplamiento industrial desarrollado sobre la base de la serie 21 con un caudal por encima de la media para medios líquidos y gaseosos.
Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para realizar el manejo con una sola mano. La codificación mecánica del acoplamiento y delconector ofrece una garantía para evitar mezclas entre los medios durante el acoplamiento, que se complementa con la codificación de colores de los manguitos anodizados. Se puede solicitar una versión de cierre doble.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Ciencias de la vida
- Procesado
- Aeroespacial

Características/beneficios:
- No hay mezclas entre los medios debido a la codificación mecánica y de color del acoplamiento y del conector
- Caudal por encima de la media
- Manejo con una sola mano para lograr una conexión rápida y sencilla

Aplicaciones:
- Equipos de laboratorio
- Paneles de control
- Sistemas de calibración
- Analizadores portátiles
- Cromatógrafos de gases
- Dispositivos de microcontaminación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098