21KAIW10RVX - Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 5 (serie 21) | Parker NA

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 5 (serie 21) | #21KAIW10RVX

Click to View CAD Model
21KAIW10RVX

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 5 (serie 21) | #21KAIW10RVX

Sistema de acoplamiento rápido de diámetro nominal 5 para aplicaciones neumáticas, líquidos y gases hasta 35 bar. Disponible en latón, latón niquelado o acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tamaño de la conexión: 1/8"
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 303
  • Versión: Single Shut-Off
  • Tipo de conexión: Female, BSPP
  • Marca: Parker, Rectus
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Electronics, General Industrial, Healthcare & Life Sciences, Transportation
  • Aplicación: Energy Management, Electronics, Food & Beverages, Air & Gas Compressor, Industrial Machinery, Textile Machinery, Medical, Pharma, Safety & Rescue, Trucks & Trailers
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Serie del producto: Series 21
  • Presión de trabajo máxima: up to 35 bar, up to 507 psi
  • Tipo de conexión: Female, BSPP ISO 228 Parallel
  • Tamaño de la conexión: G 1/8
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C, 392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C, 5 °F
  • Para tipo de fluido: Compressed Air, Air
  • Caudal: 550 L/min Maximum (air)
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 303
  • Material de la junta: FKM
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Conector compatible: Series 21 Plug
  • Tipo de válvula: Standard Valve
  • Función: Single Shut-Off
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Tipo de recubrimiento: Without Surface Treatment
  • Diámetro: 5 mm (nominal)
  • Tamaño hexagonal: 14 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: ATEX, RoHS
  • Peso: 0.027 kg
  • Cantidad por caja: 1
  • Región de origen: Germany
  • Válvula incluida: Yes
  • Diámetro exterior: 16 mm
  • Forma: Straight
Safety Warning

Información del artículo

La Serie 21 de Parker es un acoplamiento mini-industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos.


Mercados:

- Industrial

- Electrónica y gestión de la energía

- Equipos de rescate

- Ciencias de la vida

- Construcción de maquinaria

- Manipulación de materiales

- Transporte

- Automoción

- Procesos

- Alimentación y bebidas


Características/Beneficios:

- Miniacoplamiento industrial

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- El perfil europeo es el más representativo en todo el mundo

- Disponible en versión dry-break

- Sistema de bloqueo de seguridad adicional disponible para evitar desconexiones involuntarias

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098