Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 5 (serie 21) | #21KATF04MPN


LOADING IMAGES
21KATF04MPN
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 5 (serie 21) | #21KATF04MPN

Sistema de acoplamiento rápido de diámetro nominal 5 para aplicaciones neumáticas, líquidos y gases hasta 35 bar. Disponible en latón, latón niquelado o acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: 4 MM
  • Material del cuerpo: Brass
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Función: Single Shut-Off
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Para tipo de fluido: n/a, Air (Industrial compressed, lubricated air), Industrial Gases (Inert gases, industrial oxygen), Water (Industrial, potable, treated water)
  • Peso: 0.025 kg
  • Serie del producto: Series 21
  • Diámetro: 5 mm (nominal)
  • Caudal: 550 L/min (air), 7 L/min (water)
  • Industria: Electronics, General Industrial, Healthcare & Life Sciences, Transportation
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: 4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 21 Plug
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Energy Management, Electronics, Food & Beverages, Air & Gas Compressor, Industrial Machinery, Textile Machinery, Medical, Pharma, Safety & Rescue, Trucks & Trailers
  • Tamaño hexagonal: 14 mm
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Función: Single Shut-Off
  • Material del manguito: Brass
  • Tipo de válvula: Standard Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 10.0
  • Diámetro exterior: 16 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: ATEX, RoHS
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material de la junta: NBR
Safety Warning

Información del artículo

La Serie 21 de Parker es un acoplamiento mini-industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos.


Mercados:

- Industrial

- Electrónica y gestión de la energía

- Equipos de rescate

- Ciencias de la vida

- Construcción de maquinaria

- Manipulación de materiales

- Transporte

- Automoción

- Procesos

- Alimentación y bebidas


Características/Beneficios:

- Miniacoplamiento industrial

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- El perfil europeo es el más representativo en todo el mundo

- Disponible en versión dry-break

- Sistema de bloqueo de seguridad adicional disponible para evitar desconexiones involuntarias

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098