Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | #25KBAW13BPX6


LOADING IMAGES
25KBAW13BPX6

Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | #25KBAW13BPX6 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la rosca de la conexión: G 1/4
  • Tipo de conexión: Male BSPP
  • Color: Blue
  • Función: Double Shut-Off
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Caudal: 710 L/min (air), 7.1 L/min (water)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Longitud: 60 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Diámetro exterior: 23 mm
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Válvula incluida: Yes
  • Material de la junta: NBR
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Water (Industrial, drinking, treated water)
  • Serie del producto: Series 25 - Coded
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: G 1/4
  • Conector compatible: Series 25 Coded Coupler
  • Aplicación: General Industrial
  • Tipo de conexión: Male BSPP
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Color: Blue
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Función: Double Shut-Off
  • Material del manguito: Steel
  • Tipo de válvula: High Flow Valve
  • Tipo de recubrimiento: Without Surface Treatment
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Cantidad por caja: 1.0
  • Estilo de productos: Quick Connect
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
Safety Warning

Información del artículo

La serie 25 de acoplamientos rápidos codificados Premium de Parker consta de un sistema de acoplamiento industrial desarrollado sobre la base de la serie 25. Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para realizar el manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un flujo óptimo y una caída de presión reducida. La codificación mecánica del acoplamiento y del conector ofrece una garantía para evitar mezclas entre los medios durante el acoplamiento, que se complementa con la codificación de colores de los manguitos anodizados. Los acoplamientos de cierre doble y de paso recto están disponibles bajo pedido. El conector no se puede conectar con la serie 25 estándar Rectos.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Ciencias de la vida
- Procesado
- Sector aeroespacial

Características/beneficios:
- No hay mezclas entre los medios debido a la codificación mecánica y de color del acoplamiento y del conector
- Válvula UltraFlo para lograr un flujo óptimo y una caída de presión reducida
- Operación con una sola mano para una conexión rápida y sencilla

Aplicaciones:
- Equipos de laboratorio
- Paneles de control
- Sistemas de calibración
- Analizadores portátiles
- Cromatógrafos de gases
- Dispositivos de microcontaminación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098