Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | #25KBIW13BPN8


LOADING IMAGES
25KBIW13BPN8
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | #25KBIW13BPN8

Sistema de acoplamiento rápido industrial codificado Premium con diámetro nominal de 7,8 para apps neumáticas y de tratamiento de fluidos hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento desarrollado sobre la base de la serie 25 de Parker. Disponible en latón.


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Función: Double Shut-Off
  • Tamaño de la rosca de la conexión: G 1/4
  • Material del cuerpo: Brass
  • Color: Red
  • Tipo de conexión: Female BSPP
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Water (Industrial, drinking, treated water)
  • Caudal: 710 L/min (air), 7.1 L/min (water)
  • Aplicación: General Industrial
  • Longitud: 56 mm
  • Diámetro exterior: 23 mm
  • Tipo de válvula: High Flow Valve
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Válvula incluida: Yes
  • Color: Red
  • Cantidad por caja: 5.0
  • Tipo de conexión: BSPP, Female
  • Marca: Parker, Rectus
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Quick Couplings Pneumatic
  • Estilo de productos: Quick Connect
  • Serie del producto: Series 25 - Coded
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Región de origen: Germany
  • Función: Double Shut-Off
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tamaño de la conexión: G 1/4
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-Plated
  • Material de la junta: NBR
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Material del manguito: Steel
  • Conector compatible: Series 25 Plug

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

La serie 25 de acoplamientos rápidos codificados Premium de Parker consta de un sistema de acoplamiento industrial desarrollado sobre la base de la serie 25. Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para realizar el manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un flujo óptimo y una caída de presión reducida. La codificación mecánica del acoplamiento y del conector ofrece una garantía para evitar mezclas entre los medios durante el acoplamiento, que se complementa con la codificación de colores de los manguitos anodizados. Los acoplamientos de cierre doble y de paso recto están disponibles bajo pedido. El conector no se puede conectar con la serie 25 estándar Rectos.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Ciencias de la vida
- Procesado
- Sector aeroespacial

Características/beneficios:
- No hay mezclas entre los medios debido a la codificación mecánica y de color del acoplamiento y del conector
- Válvula UltraFlo para lograr un flujo óptimo y una caída de presión reducida
- Operación con una sola mano para una conexión rápida y sencilla

Aplicaciones:
- Equipos de laboratorio
- Paneles de control
- Sistemas de calibración
- Analizadores portátiles
- Cromatógrafos de gases
- Dispositivos de microcontaminación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098