26SFTF06MXN8 - Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | Parker NA

Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | #26SFTF06MXN8

26SFTF06MXN8

Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | #26SFTF06MXN8

Sistema de acoplamiento rápido industrial codificado Premium con diámetro nominal de 7,8 para apps neumáticas y de tratamiento de fluidos hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento desarrollado sobre la base de la serie 25 de Parker. Disponible en latón.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión: n/a
  • D.I. de la manguera: 6
  • Material: Brass, Nickel-plated
  • Color: red - 8
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Tipo: Plug
  • Diámetro: 7,8 nom
  • Válvula incluida: No
  • Versión: Cierre único
  • Longitud: 50,5 mm
  • Tamaño hexagonal: nd
  • Diámetro exterior: 15 mm
  • Material de la junta: nd
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar
  • Caudal: 1800 L/min
Safety Warning

Información del artículo

La serie 25 de acoplamientos rápidos codificados Premium de Parker consta de un sistema de acoplamiento industrial desarrollado sobre la base de la serie 25. Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para realizar el manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un flujo óptimo y una caída de presión reducida. La codificación mecánica del acoplamiento y del conector ofrece una garantía para evitar mezclas entre los medios durante el acoplamiento, que se complementa con la codificación de colores de los manguitos anodizados. Los acoplamientos de cierre doble y de paso recto están disponibles bajo pedido. El conector no se puede conectar con la serie 25 estándar Rectos.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Ciencias de la vida
- Procesado
- Sector aeroespacial

Características/beneficios:
- No hay mezclas entre los medios debido a la codificación mecánica y de color del acoplamiento y del conector
- Válvula UltraFlo para lograr un flujo óptimo y una caída de presión reducida
- Operación con una sola mano para una conexión rápida y sencilla

Aplicaciones:
- Equipos de laboratorio
- Paneles de control
- Sistemas de calibración
- Analizadores portátiles
- Cromatógrafos de gases
- Dispositivos de microcontaminación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098