Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.2 (serie 26) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Mitad de acoplamiento

Función

Tipo de conexión

Tamaño de la conexión

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.2 (serie 26)

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.2 (serie 26)

Sistema de acoplamiento rápido con un diámetro nominal de 7,2 para aplicaciones neumáticas de hasta 35 bar. Disponible en manga de latón o en polímero.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15, -20 °C, -4 °F
  • Diámetro: Nominal: 7.2 mm
  • Aplicación: Tratamiento de fluidos y neumática, Fluid Handling
  • Marca: Rectos, Parker
  • Tipo de intercambio: Europa
  • Presión de trabajo máxima: 500 psi, 35 bar
  • Material de la junta: FKM, NBR, FKM
  • Medio: Gases, Medios neumáticos, Pneumatic Media
  • Tipo de válvula: Alto caudal de aire, resorte, Without Valve
  • Tipo de conexión de racor: varios
  • Válvula incluida: Sí, No, No (according to version)
  • Longitud: De 30 a 150 mm
  • Diámetro exterior: De 12 a 28 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 200 °C
  • Caudal: 700, 1000 L/min
  • Material del manguito: Brass, Polymer

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie de acoplamientos rápidos básicos 26 de Parker es un acoplamiento industrial de latón con perfil europeo. El sistema de acoplamiento permite una operación con una sola mano y cuenta con una válvula estándar. Su tamaño compacto lo hace ligero. El diseño ergonómico de la manga (disponible en latón o polímero) evita la acumulación de suciedad en el cuerpo de la válvula.

Mercados:

Industria general
Equipos de fabricación industrial
Características/Beneficios:

Acoplamiento industrial con perfil europeo, el perfil más representativo a nivel mundial.
Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida.

Documentos relacionados

×
Productos Mitad de acoplamiento Función Tipo de conexión Tamaño de la conexión Material del cuerpo
26KAAW10MPX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/8 Brass
26KAAW10MPN Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/8 Brass
26KAAW13MPX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26KAAW13MPN Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26KAAW17MPX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KAAW17MPN Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KAAW21MPX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26KAAW21MPN Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26KAAW21MPXS_36 Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26KAAW21MPNS_09 Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26KAAD14MPX Coupler Single Shut-Off Male Metric 14x1.5 MM Brass
26KAAD14MPN Coupler Single Shut-Off Male Metric 14x1.5 MM Brass
26KAAD16MPX Coupler Single Shut-Off Male Metric 16x1.5 MM Brass
26KAAD16MPN Coupler Single Shut-Off Male Metric 16x1.5 MM Brass
26KAAD18MPX Coupler Single Shut-Off Male Metric 18x1.5 MM Brass
26KAAD18MPN Coupler Single Shut-Off Male Metric 18x1.5 MM Brass
26KAIW13MPX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26KAIW13MPN Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26KAIW17MPX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass
26KAIW17MPN Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass
26KAIW21MPX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass
26KAIW21MPN Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass
26KAIM14MPX Coupler Single Shut-Off Female Metric 14x1.5 MM Brass
26KAIM14MPN Coupler Single Shut-Off Female Metric 14x1.5 MM Brass
26KAIM16MPX Coupler Single Shut-Off Female Metric 16x1.5 MM Brass
26KAIM16MPN Coupler Single Shut-Off Female Metric 16x1.5 MM Brass
26KAIM18MPX Coupler Single Shut-Off Female Metric 18x1.5 MM Brass
26KAIM18MPN Coupler Single Shut-Off Female Metric 18x1.5 MM Brass
26KATF06MPX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KATF06MPN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KATF08MPX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KATF08MPN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KATF09MPX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass
26KATF09MPN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass
26KATF10MPX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KATF10MPN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KATF13MPX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26KATF13MPN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26KATP06MPX Coupler Single Shut-Off Parker Push-Lok 6 MM Brass
26KATP06MPN Coupler Single Shut-Off Parker Push-Lok 6 MM Brass
26KATP10MPX Coupler Single Shut-Off Parker Push-Lok 10 MM Brass
26KATP10MPN Coupler Single Shut-Off Parker Push-Lok 10 MM Brass
26KATP13MPX Coupler Single Shut-Off Parker Push-Lok 13 MM Brass
26KATP13MPN Coupler Single Shut-Off Parker Push-Lok 13 MM Brass
26KAKO06MPX Coupler Single Shut-Off Tube 4x6 MM Brass
26KAKO06MPN Coupler Single Shut-Off Tube 4x6 MM Brass
26KAKO08MPX Coupler Single Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26KAKO08MPN Coupler Single Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26KAKO10MPX Coupler Single Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26KAKO10MPN Coupler Single Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26KAKO12MPX Coupler Single Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26KAKO12MPN Coupler Single Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26KATS06MPX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KATS06MPN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KATS08MPX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KATS08MPN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KATS10MPX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KATS10MPN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KAKK08MPX Coupler Single Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26KAKK08MPN Coupler Single Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26KAKK10MPX Coupler Single Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26KAKK10MPN Coupler Single Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26KAKK12MPX Coupler Single Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26KAKK12MPN Coupler Single Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26SFAW10MXX Plug Single Shut-Off Male BSPP G 1/8 Brass
26SFAW10MXN Plug Single Shut-Off Male BSPP G 1/8 Brass
26SFAW13MXX Plug Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26SFAW13MXN Plug Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26SFAW17MXX Plug Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26SFAW17MXN Plug Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26SFAW21MXX Plug Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26SFAW21MXN Plug Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26SFAD14MXX Plug Single Shut-Off Male Metric 14x1.5 MM Brass
26SFAD14MXN Plug Single Shut-Off Male Metric 14x1.5 MM Brass
26SFAD16MXX Plug Single Shut-Off Male Metric 16x1.5 MM Brass
26SFAD16MXN Plug Single Shut-Off Male Metric 16x1.5 MM Brass
26SFAD18MXX Plug Single Shut-Off Male Metric 18x1.5 MM Brass
26SFAD18MXN Plug Single Shut-Off Male Metric 18x1.5 MM Brass
26SFIW10MXX Plug Single Shut-Off Female BSPP G 1/8 Brass
26SFIW10MXN Plug Single Shut-Off Female BSPP G 1/8 Brass
26SFIW13MXX Plug Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26SFIW13MXN Plug Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26SFIW17MXX Plug Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass
26SFIW17MXN Plug Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass
26SFIW21MXX Plug Single Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass
26SFIW21MXN Plug Single Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass
26SFIM14MXX Plug Single Shut-Off Female Metric 14x1.5 MM Brass
26SFIM14MXN Plug Single Shut-Off Female Metric 14x1.5 MM Brass
26SFIM16MXX Plug Single Shut-Off Female Metric 16x1.5 MM Brass
26SFIM16MXN Plug Single Shut-Off Female Metric 16x1.5 MM Brass
26SFIM18MXX Plug Single Shut-Off Female Metric 18x1.5 MM Brass
26SFIM18MXN Plug Single Shut-Off Female Metric 18x1.5 MM Brass
26SFTF04MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 4 MM Brass
26SFTF04MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 4 MM Brass
26SFTF06MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26SFTF06MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26SFTF08MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26SFTF08MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26SFTF09MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass
26SFTF09MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass
26SFTF10MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26SFTF10MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26SFTF13MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26SFTF13MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26SFTP06MXX Plug Single Shut-Off Parker Push-Lok 6 MM Brass
26SFTP06MXN Plug Single Shut-Off Parker Push-Lok 6 MM Brass
26SFTP10MXX Plug Single Shut-Off Parker Push-Lok 10 MM Brass
26SFTP10MXN Plug Single Shut-Off Parker Push-Lok 10 MM Brass
26SFTP13MXX Plug Single Shut-Off Parker Push-Lok 13 MM Brass
26SFTP13MXN Plug Single Shut-Off Parker Push-Lok 13 MM Brass
26SFKO06MXX Plug Single Shut-Off Tube 4x6 MM Brass
26SFKO06MXN Plug Single Shut-Off Tube 4x6 MM Brass
26SFKO08MXX Plug Single Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26SFKO08MXN Plug Single Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26SFKO10MXX Plug Single Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26SFKO10MXN Plug Single Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26SFKO12MXX Plug Single Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26SFKO12MXN Plug Single Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26SFTS06MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26SFTS06MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26SFTS08MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26SFTS08MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26SFTS10MXX Plug Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26SFTS10MXN Plug Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26SFKK06MXX Plug Single Shut-Off Tube 4x6 MM Brass
26SFKK06MXN Plug Single Shut-Off Tube 4x6 MM Brass
26SFKK08MXX Plug Single Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26SFKK08MXN Plug Single Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26SFKK10MXX Plug Single Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26SFKK10MXN Plug Single Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26SFKK12MXX Plug Single Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26SFKK12MXN Plug Single Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26SRTF06MXX Plug Recoil Eliminator Hose Barb 6 MM Brass
26SRTF06MXN Plug Recoil Eliminator Hose Barb 6 MM Brass
26SRTF08MXX Plug Recoil Eliminator Hose Barb 8 MM Brass
26SRTF08MXN Plug Recoil Eliminator Hose Barb 8 MM Brass
26SRTF09MXX Plug Recoil Eliminator Hose Barb 9 MM Brass
26SRTF09MXN Plug Recoil Eliminator Hose Barb 9 MM Brass
26SRTF10MXX Plug Recoil Eliminator Hose Barb 10 MM Brass
26SRTF10MXN Plug Recoil Eliminator Hose Barb 10 MM Brass
26SRTF13MXX Plug Recoil Eliminator Hose Barb 13 MM Brass
26SRTF13MXN Plug Recoil Eliminator Hose Barb 13 MM Brass
26KBAW10MPX Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 1/8 Brass
26KBAW10MPN Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 1/8 Brass
26KBAW13MPX Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26KBAW13MPN Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26KBAW17MPX Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KBAW17MPN Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KBAW21MPX Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26KBAW21MPN Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26KBAD16MPX Coupler Double Shut-Off Male Metric 16x1.5 MM Brass
26KBAD16MPN Coupler Double Shut-Off Male Metric 16x1.5 MM Brass
26KBAD18MPX Coupler Double Shut-Off Male Metric 18x1.5 MM Brass
26KBAD18MPN Coupler Double Shut-Off Male Metric 18x1.5 MM Brass
26KBIW13MPX Coupler Double Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26KBIW13MPN Coupler Double Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26KBIW17MPX Coupler Double Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass
26KBIW17MPN Coupler Double Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass
26KBIW21MPX Coupler Double Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass
26KBIW21MPN Coupler Double Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass
26KBIM16MPX Coupler Double Shut-Off Female Metric 16x1.5 MM Brass
26KBIM16MPN Coupler Double Shut-Off Female Metric 16x1.5 MM Brass
26KBIM18MPX Coupler Double Shut-Off Female Metric 18x1.5 MM Brass
26KBIM18MPN Coupler Double Shut-Off Female Metric 18x1.5 MM Brass
26KBTF06MPX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KBTF06MPN Coupler Double Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KBTF08MPX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KBTF08MPN Coupler Double Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KBTF09MPX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass
26KBTF09MPN Coupler Double Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass
26KBTF10MPX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KBTF10MPN Coupler Double Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KBTF13MPX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26KBTF13MPN Coupler Double Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26KBTP06MPX Coupler Double Shut-Off Parker Push-Lok 6 MM Brass
26KBTP06MPN Coupler Double Shut-Off Parker Push-Lok 6 MM Brass
26KBTP10MPX Coupler Double Shut-Off Parker Push-Lok 10 MM Brass
26KBTP10MPN Coupler Double Shut-Off Parker Push-Lok 10 MM Brass
26KBTP13MPX Coupler Double Shut-Off Parker Push-Lok 13 MM Brass
26KBTP13MPN Coupler Double Shut-Off Parker Push-Lok 13 MM Brass
26KBKO08MPX Coupler Double Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26KBKO08MPN Coupler Double Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26KBKO10MPX Coupler Double Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26KBKO10MPN Coupler Double Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26KBKO12MPX Coupler Double Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26KBKO12MPN Coupler Double Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26KBTS06MPX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KBTS06MPN Coupler Double Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KBTS08MPX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KBTS08MPN Coupler Double Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KBTS10MPX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KBTS10MPN Coupler Double Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KBKK08MPX Coupler Double Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26KBKK08MPN Coupler Double Shut-Off Tube 6x8 MM Brass
26KBKK10MPX Coupler Double Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26KBKK10MPN Coupler Double Shut-Off Tube 8x10 MM Brass
26KBKK12MPX Coupler Double Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26KBKK12MPN Coupler Double Shut-Off Tube 9x12 MM Brass
26KAAW13RVX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Stainless Steel 303
26KAAW17RVX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Stainless Steel 303
26KAAW21RVX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Stainless Steel 303
26KAIW13RVX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Stainless Steel 303
26KAIW17RVX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Stainless Steel 303
26KAIW21RVX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/2 Stainless Steel 303
26KATF06RVX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Stainless Steel 303
26KATF08RVX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Stainless Steel 303
26KATF09RVX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 9 MM Stainless Steel 303
26KATF10RVX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Stainless Steel 303
26KATF13RVX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 13 MM Stainless Steel 303
26KBIW10MPX Coupler Double Shut-Off Female BSPP G 1/8 Brass
26KAIW10MPX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/8 Brass
26KAKK06MPX Coupler Single Shut-Off Tube 4x6 MM Brass
26KBAD14MPX Coupler Single Shut-Off Male Metric 14x1.5 MM Brass
26KBIM14MPX Coupler Double Shut-Off Female Metric 14x1.5 MM Brass
26KBKO06MPX Coupler Double Shut-Off Tube 4x6 MM Brass
26KAAK17MPX Coupler Single Shut-Off Male BSPT R 3/8 Brass
26KAAW17REX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Stainless Steel 303
26KAIW17MPXB Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass
26KATF06MEX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass
26KATF09MEX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass
26KBAW17MVX Coupler Double Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KFAW10MPN Coupler Straight-Through Male BSPP G 1/8 Brass
26KAAD22MPX Coupler Single Shut-Off Male Metric 22x1.5 MM Brass
26KAAW13MEX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26KAAW13MPXB Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26KAAW13MVX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass
26KAAW17MEX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KAAW17MPXB Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KAAW17MVN Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KAAW17MVX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass
26KAAW21MPXB Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26KAAW21MVX Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass
26KAIW13MEX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26KAIW13MPXB Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26KAIW13MVX Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
26KAIW21MPXB Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass
26KATF08MPXB Coupler Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass
26KATF09MVX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass
26KATF10MPXB Coupler Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KATF10MVN Coupler Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass
26KATF13MPXB Coupler Single Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26KATF13MVX Coupler Single Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26KBTF13MVX Coupler Double Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass
26KFAD16MPX Coupler Straight-Through Male Metric 16x1.5 MM Brass
26KFAW13MPN Coupler Straight-Through Male BSPP G 1/4 Brass
26KFAW13MPX Coupler Straight-Through Male BSPP G 1/4 Brass
26KFAW17MPN Coupler Straight-Through Male BSPP G 3/8 Brass
26KFAW17MPX Coupler Straight-Through Male BSPP G 3/8 Brass
26KFAW17RVX Coupler Straight-Through Male BSPP G 3/8 Stainless Steel 303
26KFAW21MPX Coupler Straight-Through Male BSPP G 1/2 Brass
26KFTF06MPX Coupler Straight-Through Hose Barb 6 MM Brass
26KFTF06RVX Coupler Straight-Through Hose Barb 6 MM Stainless Steel 303
26KFTF13MPX Coupler Straight-Through Hose Barb 13 MM Brass
26SFKU13MXN Plug Straight-Through Hose Barb 9.5x13 MM Brass
26SRIW13MXX Plug Recoil Eliminator Female BSPP G 1/4 Brass
26SRIW17MXX Plug Recoil Eliminator Female BSPP G 3/8 Brass
26KEAW13MPN Coupler Self-Venting Male BSPP G 1/4 Brass
26KEAW17MPN Coupler Self-Venting Male BSPP G 3/8 Brass
26KEAW21MPN Coupler Self-Venting Male BSPP G 1/2 Brass
26KEIW13MPN Coupler Self-Venting Female BSPP G 1/4 Brass
26KEIW17MPN Coupler Self-Venting Female BSPP G 3/8 Brass
26KEIW21MPN Coupler Self-Venting Female BSPP G 1/2 Brass
26KETF06MPN Coupler Self-Venting Hose Barb 6 MM Brass
26KETF08MPN Coupler Self-Venting Hose Barb 8 MM Brass
26KETF09MPN Coupler Self-Venting Hose Barb 9 MM Brass
26KETF10MPN Coupler Self-Venting Hose Barb 10 MM Brass
26KETF13MPN Coupler Self-Venting Hose Barb 13 MM Brass
26KAAW13MPXY Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/4 Brass/Polymer
26KAAW17MPXY Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 3/8 Brass/Polymer
26KAAW21MPXY Coupler Single Shut-Off Male BSPP G 1/2 Brass/Polymer
26KAIW13MPXY Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass/Polymer
26KAIW17MPXY Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass/Polymer
26KAIW21MPXY Coupler Single Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass/Polymer
26KATF06MPXY Coupler Single Shut-Off Hose Barb 6 MM Brass/Polymer
26KATF08MPXY Coupler Single Shut-Off Hose Barb 8 MM Brass/Polymer
26KATF09MPXY Coupler Single Shut-Off Hose Barb 9 MM Brass/Polymer
26KATF10MPXY Coupler Single Shut-Off Hose Barb 10 MM Brass/Polymer
26KATF13MPXY Coupler Single Shut-Off Hose Barb 13 MM Brass/Polymer

687PDC
A43098