Quick Coupling with ISO 6150 C Profile, Series 303 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Tipo de conexión

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

D.I. de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Quick Coupling with ISO 6150 C Profile, Series 303 Quick Coupling with ISO 6150 C Profile, Series 303

Quick Coupling with ISO 6150 C Profile, Series 303

Quick coupling system with nominal diameter 3 for pneumatic and fluid handling applications up to 35 bar. Coupling system with ISO 6150 C profile. Available made of stainless steel.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C
  • Diámetro: Nominal: 3 mm
  • Aplicación: Pneumatics, Fluid Handling
  • Marca: Rectus
  • Tipo de intercambio: ISO 6150 C
  • Medio: Pneumatic Media, Water
  • Presión de trabajo máxima: 500 psi, 35 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 392 °F, 200 °C
  • Tipo de válvula: Poppet
  • Tipo de conexión de racor: Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • Válvula incluida: Yes
  • Versión: Double Shut-Off
  • Longitud: 43.0 to 58.5 mm
  • Tamaño hexagonal: 14 to 17 mm
  • Diámetro exterior: 18 mm
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel
  • Material de la junta: FKM
  • Caudal: 160 L/min
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series 303 is a mini industrial coupling with a plug profile according to ISO 6150 C. It is a popular profile in analytical and medical technology. Series 303 stands out for its above average flow rate performance for liquid and gaseous media.

Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Food & Beverage

Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 6150 C
- Above average flow rate

Applications:
- Food and chemical processing
- Labatory equipment
- Cleaning equipment
- Steam and some gases
- Pneumatic break systems

Documentos relacionados

×
Productos Tipo Tipo de conexión Tamaño de la rosca de la conexión (pulg) D.I. de la manguera
303KBAW10EVX Coupling Male Thread - parallel 1/8 na
303KBAW13EVX Coupling Male Thread - parallel 1/4 na
303KBIW10EVX Coupling Female Thread - parallel 1/8 na
303KBIW13EVX Coupling Female Thread - parallel 1/4 na
303KBTF04EVX Coupling Hose Barb na 4
303KBTF06EVX Coupling Hose Barb na 6
303KBKO06EVX Coupling with Plastic Hose Connection na 4x6
303KBKO08EVX Coupling with Plastic Hose Connection na 6x8
303SBAW10EVX Plug Male Thread - parallel 1/8 na
303SBAW13EVX Plug Male Thread - parallel 1/4 na
303SBIW10EVX Plug Female Thread - parallel 1/8 na
303SBIW13EVX Plug Female Thread - parallel 1/4 na
303SBTF04EVX Plug Hose Barb na 4
303SBTF06EVX Plug Hose Barb na 6
303SBKO06EVX Plug with Plastic Hose Connection na 4x6
303SBKO08EVX Plug with Plastic Hose Connection na 6x8

687PDC
A43098