Quick Couplings, Parker Profile, DN10 (Series 41) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Función

Tipo de conexión

Tamaño de la conexión

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Quick Couplings, Parker Profile, DN10 (Series 41)

Quick Couplings, Parker Profile, DN10 (Series 41)

Quick coupling system with nominal diameter 10 for pneumatic and fluid handling applications up to 35 bar. Coupling system with Parker own profile. Available made of brass nickel plated.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material del cuerpo: Brass
  • Diámetro: 10 mm (Nominal)
  • Aplicación: Pneumatics
  • Marca: Rectus
  • Tipo de conexión de racor: Female Thread, Hose Barb, Male Thread
  • Tipo de intercambio: Rectus Profile
  • Presión de trabajo máxima: 500 psi, 35 bar
  • Medio: Pneumatic Media
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Tipo de válvula: Poppet
  • Válvula incluida: No
  • Versión: Straight-Through
  • Longitud: 31 to 48 mm
  • Tamaño hexagonal: 24 to 32 mm
  • Diámetro exterior: 15 to 25 mm
  • Caudal: 11 L/min
  • Material de la junta: NBR
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series 41 is a corrosion resistant brass coupling with no valve for applications with liquids in the pressure range up to 35 bar. Series 41 stands out for a high flow with minimal pressure drop.

Markets:
- Machinery Construction

Features/Benefits:
- Corrosion resistant
- High flow with minimal pressure drop

Applications:
- High flow water applications

Documentos relacionados

×
Productos Tipo Función Tipo de conexión Tamaño de la conexión Material del cuerpo
41KFAW21MPN Coupler Straight-Through Male BSPP G 1/2 Brass
41KFAW26MPN Coupler Straight-Through Male BSPP G 3/4 Brass
41KFIW21MPN Coupler Straight-Through Female BSPP G 1/2 Brass
41KFIW26MPN Coupler Straight-Through Female BSPP G 3/4 Brass
41KFIM22MPN Coupler Straight-Through Female metric 22x1.0 MM Brass
41KFTF10MPN Coupler Straight-Through Hose Barb 10 MM Brass
41KFTF13MPN Coupler Straight-Through Hose Barb 13 MM Brass
41KFTF16MPN Coupler Straight-Through Hose Barb 16 MM Brass
41KFTF19MPN Coupler Straight-Through Hose Barb 19 MM Brass
41SFAW21MXN Plug Straight-Through Male BSPP G 1/2 Brass
41SFAW26MXN Plug Straight-Through Male BSPP G 3/4 Brass
41SFIW21MXN Plug Straight-Through Female BSPP G 1/2 Brass
41SFIW26MXN Plug Straight-Through Female BSPP G 3/4 Brass
41SFIM22MXN Plug Straight-Through Female metric 22x1.0 MM Brass
41SFTF08MXN Plug Straight-Through Hose Barb 8 MM Brass
41SFTF10MXN Plug Straight-Through Hose Barb 10 MM Brass
41SFTF13MXN Plug Straight-Through Hose Barb 13 MM Brass
41SFTF16MXN Plug Straight-Through Hose Barb 16 MM Brass
41SFTF19MXN Plug Straight-Through Hose Barb 19 MM Brass

687PDC
A43098