Series 99 – Miniature High Speed and Pressure Dispense Valve | #099-0107-900


LOADING IMAGES
099-0107-900
Click to View CAD Model

Series 99 – Miniature High Speed and Pressure Dispense Valve | #099-0107-900

Parker's Series 99 Dispense valves combine extreme pressures, tight leak specifications and wide temperature ranges with an unmatched small size package.


Especificaciones técnicas

  • Tensión (VCC): 24
  • Porteado: 1/4" (F) Vacuseal
  • Tipo de válvula: 3-Way Universal
  • Caudal: up to 100 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 100 SLPM
  • Presión de trabajo máxima: 100 psi, 6.89 bar
  • Tamaño del orificio: 0.116 inch, 2.95 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 221 °F, 105 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 40 °F, 4 °C
  • Función: 3-Way
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 12 W
  • Voltaje de entrada: 24 VDC
  • Conexión eléctrica: 12" Wire Leads
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316
  • Material de la junta: FKM, Silver Plated Nickel
  • Longitud: 1.91 inch, 48.5 mm
  • Anchura: 0.75 inch, 19.1 mm
  • Altura: 1.66 inch, 42.1 mm
  • Peso: 3.1 oz, 87.9 g
  • Tasa de fuga: 1 x 10-8 Atm Cc/sec Helium
  • Tipo de montaje: Mounting Screw
  • Tipo de conexión: A-LOK® Compression
  • Tamaño de la conexión: 1/4 inch, 6.4 mm, Female VacuSeal®
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquids
  • Aplicación de la industria: Calibrant Gas Control for Mass Spectrometers, Gas Chromatography, Process Analysis of Gas, High Pressure Gas Control
  • Configuración: n/a
Safety Warning

Información del artículo

Series 99 solenoid valves offer outstanding potential for precision control of gases and liquid. Combining high speed, ultra-low leak rate, high flow, and high temperature capability, in a small size. This rugged valve operates with extreme repeatability and is constructed of non-corroding, passivated stainless steel. Series 99 coils are rated for continuous duty and are potted to protect against the environment.

Features
• Smallest footprint in its class
• 100% duty cycle in environmental temperatures of up to 221°F (105°C)
• High speed response times of less than 6 ms eliminate delays in the system
• 100% tested to leak-tight 1 x 10-8 atm cc/sec Helium
• Operating pressures up to 1250 psi (86.2 bar)
• Available with a variety of fittings, orifices, seals, and voltages to match your application
• Configurations available to handle corrosive gasses
• Hydrocarbon and Lubricant free
• RoHS compliant

Typical Applications:
• Calibrant Gas for Mass Spectrometers
• Precision Control of Gas Dosing
• Surgical and Semiconductor Refrigerant Dispense Valve
• Gas Chromatography
• High Pressure Gas Control

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin

Precision Fluidics Division

26 Clinton Drive, Unit 103

Hollis, NH

United States

03049

Teléfono

(603) 595 1500

Fax

(603) 595 8080

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687821