Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño del cuerpo (pulg)

Tipo

Versión

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF

Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF

Sistema de acoplamiento rápido frontal plano con un tamaño de cuerpo desde 1/8" hasta 1" para aplicaciones de presión media de hasta 450 bar. Sistema de acoplamiento con un perfil conforme a la norma ISO 16028.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -30 °C
  • Tipo de conexión: Rosca hembra, UNF, JIC, NPTF
  • Aplicación: Presión media
  • Tamaño del cuerpo: 1/8 - 1 inch
  • Marca: Tema
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 16028
  • Tipo de intercambio: ISO 16028
  • Presión de trabajo máxima: 2900, 3620, 4560, 6520 psi, 200, 250, 315, 450 bar
  • Medio: Steam, Fluidos químicos, fluidos hidráulicos, vapor, agua, Water, Hydraulic Fluids
  • Tipo de conexión de racor: Rosca hembra, UNF, JIC, NPTF
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212, 392 °F, 100, 200 °C
  • Tipo de válvula: Sin derrames/Cara plana
  • Longitud: De 35 a 146 mm
  • Tamaño hexagonal: De 17 a 65 mm
  • Diámetro exterior: De 18,6 a 60 mm
  • Material de la junta: NBR, FKM, FKM, EPDM, FFKM
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie FEM/IF de acoplamientos rápidos de cara plana de Parker está fabricada de conformidad con la norma ISO 16028 y es compatible con otras series que cumplen con la misma norma. Estos acoplamientos ofrecen una desconexión libre de fugas con una pérdida mínima de aceite durante el desacoplamiento. Gracias al diseño de la válvula, el acoplamiento tiene una caída de presión mínima y, por lo tanto, alcanza la máxima rentabilidad. La versión estándar de la serie FEM/IF está disponible en acero o acero inoxidable.

Mercados:
- Agrícola
- Automoción
- Gas y petróleo
- Procesado
- Generación de energía eléctrica
- Transporte
- Equipo profesional y municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Construcción

Características/beneficios:
- Función de bloqueo de seguridad como estándar para evitar el desacoplamiento involuntario
- La gama FEC con eliminador de presión permite una conexión sin esfuerzo bajo presión estática (hasta la presión de trabajo nominal)
- Las gamas FEMP y FECP con funciones de empuje y extracción son adecuadas para placas múltiples o cuando el acoplamiento se fija en una aplicación

Aplicaciones:
Conexión/desconexión de rotura en seco fácil en sistemas hidráulicos, para aplicaciones móviles e industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadores de ruedas
- Vehículos militares
- Herramientas hidráulicas
- Prensas
- Máquinas de moldeo

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Literature and Reference Materials
FEM Series--LEAF/3800-FEM-Series/UK
×
Productos Tamaño del cuerpo (pulg) Tipo Versión Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)
IF3810 RV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF5010 RV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF6310 RV 5/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 RV 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF10010 RV 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF2520 RV 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF3820 RV 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF5020 RV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF6320 RV 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520 RV 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF10020 RV 1 Plug Stainless Steel ISO G 1"
FEM-121-2FB 1/8 Coupling Standard ISO G 1/8"
FEM-251-4FB 1/4 Coupling Standard ISO G 1/4"
FEM-251-6FB 1/4 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-371-6FB 3/8 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-371-8FB 3/8 Coupling Standard ISO G 1/2"
FEM-501-8FB 1/2 Coupling Standard ISO G 1/2"
FEM-501-12FB 1/2 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-621-12FB 5/8 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-751-12FB 3/4 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-751-16FB 3/4 Coupling Standard ISO G 1"
FEM-1001-16FB 1 Coupling Standard ISO G 1"
FEM-1001-20FB 1 Coupling Standard ISO G 1 1/4"
FEM-122-2FB 1/8 Plug Standard ISO G 1/8"
FEM-252-4FB 1/4 Plug Standard ISO G 1/4"
FEM-252-6FB 1/4 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-6FB 3/8 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-8FB 3/8 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-502-8FB 1/2 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-502-12FB 1/2 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-622-12FB 5/8 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-752-12FB 3/4 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-752-16FB 3/4 Plug Standard ISO G 1"
FEM-1002-16FB 1 Plug Standard ISO G 1"
FEM-1002-20FB 1 Plug Standard ISO G 1 1/4"
FEC-251-4FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/4"
FEC-251-6FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-6FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-8FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-501-8FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-501-12FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-621-12FB 5/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-751-12FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-751-16FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1001-16FB 1 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1001-20FB 1 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1 1/4"
FEC-252-4FB 1/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/4"
FEC-252-6FB 1/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-6FB 3/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-8FB 3/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-502-8FB 1/2 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-502-12FB 1/2 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-622-12FB 5/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-752-12FB 3/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-752-16FB 3/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1002-16FB 1 Plug Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1002-20FB 1 Plug Pressure Eliminator ISO G 1 1/4"
FEMP-251-4FB 1/4 Coupling for Multiplate ISO G 1/4"
FEMP-251-6FB 1/4 Coupling for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-6FB 3/8 Coupling for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-8FB 3/8 Coupling for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-501-8FB 1/2 Coupling for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-501-12FB 1/2 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-621-12FB 5/8 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-751-12FB 3/4 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-751-16FB 3/4 Coupling for Multiplate ISO G 1"
FEMP-252-4FB 1/4 Plug for Multiplate ISO G 1/4"
FEMP-372-6FB 3/8 Plug for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-502-8FB 1/2 Plug for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-622-12FB 5/8 Plug for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-752-12FB 3/4 Plug for Multiplate ISO G 3/4"
FECP-252-4FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/4"
FECP-252-6FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/8"
FECP-372-6FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/8"
FECP-372-8FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/2"
FECP-502-8FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/2"
FECP-752-12FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/4"
IF2510 RV 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
FEC-251-4FP 1/4 Coupling Stainless Steel NPTF 1/4-18
FEC-251-6FO 1/4 Coupling Pressure eliminator UNF 9/16 - 18
FEC-252-4FB-E4 1/4 Plug Pressure eliminator ISO G 1/4"
FEC-252-4FP 1/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1/4-18
FEC-252-4FP-E4 1/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1/4-18
FEC-252-6FO 1/4 Plug Pressure eliminator UNF 9/16 - 18
FEC-371-6FB-E4 3/8 Coupling Pressure eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-6FP 3/8 Coupling Pressure eliminator NPTF 3/8-18
FEC-371-8FO 3/8 Coupling Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-372-6FB-E4 3/8 Plug Pressure eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-6FP 3/8 Plug Pressure eliminator NPTF 3/8-18
FEC-372-8FB-E4 3/8 Plug Pressure eliminator ISO G 1/2"
FEC-372-8FO 3/8 Plug Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-372-8FP 3/8 Plug Pressure eliminator NPTF 1/2-14
FEC-501-10FO 1/2 Coupling Pressure eliminator UNF 7/8-14
FEC-501-22MCL 1/2 Coupling Pressure eliminator M22x1,5 15L
FEC-501-8FO 1/2 Coupling Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-501-8FP 1/2 Coupling Pressure eliminator NPTF 1/2-14
FEC-502-22MCL 1/2 Plug Pressure eliminator M22x1,5 15L
FEC-502-8FB-E4 1/2 Plug Pressure eliminator ISO G 1/2"
FEC-751-12FO 3/4 Coupling Pressure eliminator UNF 1 1/16-12
FEC-751-12FP 3/4 Coupling Pressure eliminator NPTF 3/4-14
FEC-752-12FP 3/4 Plug Pressure eliminator NPTF 3/4-14
FEC-752-16FP-E4 3/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1-11,5
FEM-1001-16FB-E4 1 Coupling Standard ISO G 1"
FEM-1002-16FB-E4 1 Plug Standard ISO G 1"
FEM-1002-20FB-E1 1 Plug Standard ISO G 1 1/4"
FEM-251-4FB-E4 1/4 Plug standard ISO G 1/4"
FEM-251-4FP 1/4 Coupling standard NPTF 1/4-18
FEM-251-6FB-E4 1/4 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-252-4FB-E1 1/4 Plug Standard ISO G 1/4"
FEM-252-4FB-E4 1/4 Plug Standard ISO G 1/4"
FEM-252-6FB-E4 1/4 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-371-10FO 3/8 Coupling Standard UNF 7/8-14
FEM-371-18BMCL 3/8 Coupling Standard Bulkhead, M18x1,5 12L
FEM-371-18MCL 3/8 Coupling Standard M18x1,5 12L
FEM-371-22BMCL 3/8 Coupling Standard Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-371-22MCL 3/8 Coupling Standard M22x1,5 15L
FEM-371-6FB-E4 3/8 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-371-6FB-E5 3/8 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-371-8BMF 3/8 Coupling Standard Bulkhead, 3/4-16 UNF
FEM-371-8FB-E4 3/8 Coupling Standard ISO G 1/2"
FEM-371-8FP 3/8 Coupling Standard NPTF 1/2-14
FEM-372-10FO 3/8 Plug Standard UNF 7/8-14
FEM-372-18BMCL 3/8 Plug Standard Bulkhead, M18x1,5 12L
FEM-372-18MCL 3/8 Plug Standard M18x1,5 12L
FEM-372-22BMCL 3/8 Plug Standard Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-372-22MCL 3/8 Plug Standard M22x1,5 15L
FEM-372-6FB-E1 3/8 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-6FB-E4 3/8 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-6FB-E5 3/8 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-8FB-E1 3/8 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-372-8FB-E4 3/8 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-372-8FP 3/8 Plug Standard NPTF 1/2-14
FEM-501-10MF 1/2 Coupling Standard 7/8-14 UNF, 37°JIC
FEM-501-12FB-E4 1/2 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-501-18MCL 1/2 Coupling Standard M18x1,5 12L
FEM-501-22BMCL 1/2 Coupling Standard Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-501-22MCL 1/2 Coupling Standard M22x1,5 15L
FEM-501-8FB-E4 1/2 Coupling Standard ISO G 1/2"
FEM-501-8FP-E5 1/2 Coupling Standard NPTF 1/2-14
FEM-502-12FB-E1 1/2 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-502-12FB-E4 1/2 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-502-18MCL 1/2 Plug Standard M18x1,5 12L
FEM-502-22BMCL 1/2 Plug Standard Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-502-22MCL 1/2 Plug Standard M22x1,5 15L
FEM-502-8FB-E1 1/2 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-502-8FB-E4 1/2 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-621-12FB-E4 5/8 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-622-12FB-E4 5/8 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-751-12FB-E4 3/4 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-751-12FO 3/4 Coupling Standard UNF 1 1/16-12
FEM-751-12FP 3/4 Coupling Standard NPTF 3/4-14
FEM-751-16FB-E4 3/4 Coupling Standard ISO G 1"
FEM-751-16FO 3/4 Coupling Standard UN 1-5/16-12
FEM-751-16FP 3/4 Coupling Standard NPTF 1-11,5
FEM-752-12FB-E1 3/4 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-752-12FB-E4 3/4 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-752-16FB-E4 3/4 Plug Standard ISO G 1"
FEM-752-16FO 3/4 Plug Standard UN 1-5/16-12
FEM-752-16FP 3/4 Plug Standard NPTF 1-11,5
FEMP-251-4FB-E4 1/4 Coupling For multiplate ISO G 1/4"
FEMP-252-4FB-E4 1/4 Plug For multiplate ISO G 1/4"
FEMP-371-6FB-E4 3/8 Coupling For multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-6FP 3/8 Coupling For multiplate NPTF 3/8-18
FEMP-372-6FB-E1 3/8 Plug For multiplate ISO G 3/8"
FEMP-372-6FB-E4 3/8 Plug For multiplate ISO G 3/8"
IF10010 REP 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF10010-125REP 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10010-125RV 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020 REP 1 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF10020-125REP 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020-125RK 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020-125RV 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF2510 REP 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2510 RVNPT 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 REP 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 RK 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 RVNPT 1/4 Plug Stainless Steel NPTF 1/4-18
IF3810 EREP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF3810 ERV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810 REP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810 RN 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810-50REP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RK 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RVNPT 3/8 Coupling Stainless Steel NPTF 1/2-14
IF3820 EREP 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820 REP 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820 RN 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820-50RK 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3820-50RV 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3820-50RVNPT 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 ERV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 REP 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RK 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RN 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RVUNF 1/2 Coupling Stainless Steel UNF 7/8-14
IF5010-75REP 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5010-75RK 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5010-75RV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020 ERV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 REP 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RK 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RN 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RVUNF 1/2 Plug Stainless Steel UNF 7/8-14
IF5020-75REP 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020-75RK 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020-75RV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6310 REP 5/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6320 ERV 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6320 REP 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 REP 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 RK 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510-100REP 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7510-100RK 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7510-100RV 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7520 REP 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520 RK 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520-100RK 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF7520-100RV 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF3800-PSPU 3/8 Seal kit N/A N/A
CFE-1002-P 1 Dust Protection for Plug N/A
CFE-252-P 1/4 Dust Protection for Plug N/A
CFE-372-P 3/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-502-P 1/2 Dust Protection for Plug N/A
CFE-622-P 5/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-752-P 3/4 Dust Protection for Plug N/A
PFE-1001-P 1 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-251-P 1/4 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-371-P 3/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-621-P 5/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-751-P 3/4 Dust Protection for Coupling N/A
CFE-252-PNR 1/4 Dust Protection for Plug N/A
CFE-372-PNR 3/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-752-PNR 3/4 Dust Protection for Plug N/A
FEM-1001-16FP 1 Coupling Standard NPTF 1-11,5
FEM-1002-16FB-E1 1 Plug Standard NPTF 1-11,5
FEM37-PSEP 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM37-PSN 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM37-PSV 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSEP 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSN 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSPU 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSV 1/2 Seal kit for Plug N/A
GRIF100 1 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF38 3/8 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF50 1/2 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF63 5/8 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF75 3/4 Grease nipple for Coupling N/A
IF10000-PSPU 1 Seal kit for Plug N/A
IF10000-PSV 1 Seal kit for Plug N/A
IF2500-PSN 1/4 Seal kit for Plug N/A
IF3800 SET 3/8 Coupling standard ISO G 3/8"
IF3800-PSNPU 3/8 Seal kit for Plug N/A
IF3800-PSV 3/8 Seal kit for Plug N/A
IF3820-50REP 3/8 Plug Standard ISO G 1/2"
IF5000-PSN 1/2 Seal kit for Plug N/A
IF5000-PSV 1/2 Seal kit for Plug N/A
IF5026 1/2 Dust Protection For plug N/A
IF6300-PSN 5/8 Seal kit for Plug N/A
IF6300-PSPU 5/8 Seal kit for Plug N/A
IF7500-PSV 3/4 Seal kit for Plug N/A
PFE-251-PNR 1/4 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-371-PNR 3/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-501-P 1/2 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-501-PNR 1/2 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-751-PNR 3/4 Dust Protection for Coupling N/A
FECP-1002-16FB 1 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1"
FECP-622-12FB 5/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-1001-16FB 1 Coupling for Multiplate ISO G 1"
FEMP-1002-16FB 1 Plug for Multiplate ISO G 1"
FEMP-252-6FB 1/4 Plug for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-372-8FB 3/8 Plug for Multiplate ISO G 1/2"

687PDC
687614