Acoplamiento rápido hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO B, serie IB | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Valvulaje

Versión

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acoplamiento rápido hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO B, serie IB

Acoplamiento rápido hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO B, serie IB

Sistema de acoplamiento rápido con un tamaño del cuerpo desde 1/4" hasta 1" para aplicaciones de presión media de hasta 400 bar. Sistema de acoplamiento con un perfil conforme a la norma ISO 7241-1 serie B.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -30 °C
  • Aplicación: Presión media
  • Marca: Tema
  • Tipo de conexión de racor: Rosca hembra
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 7241-1 serie B
  • Tipo de intercambio: ISO 7241-1 serie B
  • Presión de trabajo máxima: 250, 300, 320, 400 bar, 3620, 4350, 4640, 5800 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212, 392 °F, 100, 200 °C
  • Medio: Fluidos hidráulicos, vapor, agua, Water, Steam
  • Material de la junta: NBR/FKM
  • Tipo de válvula: Resorte
  • Tamaño del cuerpo: 1/4 - 1 inch
  • Tipo de conexión: Rosca hembra
  • Longitud: De 38 a 94 mm
  • Tamaño hexagonal: De 19 a 50 mm
  • Diámetro exterior: De 28 a 66 mm
  • Presión de trabajo: 250, 300, 320, 400 bar
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los perfiles de los conectores de la serie IB de acoplamientos rápidos hidráulicos de Parker cumplen con la norma ISO 7241-1 serie B y son compatibles con otras series que cumplen con la misma norma. Para optimizar las prestaciones y la resistencia a la corrosión, el acoplamiento está fabricado en latón y el conector está hecho de acero endurecido. La serie IB está disponible con la función de eliminador de presión, que permite una conexión sin esfuerzo con presión estática y residual, hasta alcanzar la presión de trabajo. Hay disponible un eliminador de presión para los conectores y acoplamientos. La opción con manguito de alta resistencia ofrece una vida útil más prolongada en aplicaciones muy exigentes.

Mercados:
- Agrícola
- Automoción
- Gas y petróleo
- Procesado
- Generación de energía eléctrica
- Transporte
- Equipo profesional y municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Construcción

Características/beneficios:
- Disponible con eliminador de presión para conectarse bajo presión residual
- Disponible con manguito de alta resistencia para obtener una vida útil más prolongada en aplicaciones muy exigentes
- Acoplamiento fabricado en latón para evitar la corrosión

Aplicaciones:
Fácil conexión/desconexión en sistemas hidráulicos, tanto en aplicaciones móviles como industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadores de ruedas
- Vehículos militares
- Prensas

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
×
Productos Tipo Valvulaje Versión Tamaño de la rosca de la conexión (pulg) Material de la junta
IB2510 Coupling with Standard 1/4 NBR
IB2510 V Coupling with Standard 1/4 FKM
IB2510 UV Coupling without Standard 1/4 NBR
IB2510 VUV Coupling without Standard 1/4 FKM
IB3810 Coupling with Standard 3/8 NBR
IB3810 V Coupling with Standard 3/8 FKM
IB3810 UV Coupling without Standard 3/8 NBR
IB3810 VUV Coupling without Standard 3/8 FKM
IB5010 Coupling with Standard 1/2 NBR
IB5010 V Coupling with Standard 1/2 FKM
IB5010 UV Coupling without Standard 1/2 NBR
IB5010 VUV Coupling without Standard 1/2 FKM
IB7510 Coupling with Standard 3/4 NBR
IB7510 V Coupling with Standard 3/4 FKM
IB7510 UV Coupling without Standard 3/4 NBR
IB7510 VUV Coupling without Standard 3/4 FKM
IB10010 Coupling with Standard 1 NBR
IB10010 V Coupling with Standard 1 FKM
IB10010 UV Coupling without Standard 1 NBR
IB5010 H Coupling with Heavy Duty Sleeve with Standard 1/2 NBR
IB5010 HUV Coupling with Heavy Duty Sleeve without Standard 1/2 NBR
IB7510 H Coupling with Heavy Duty Sleeve with Standard 3/4 NBR
IB7510 HUV Coupling with Heavy Duty Sleeve without Standard 3/4 NBR
IB10010 H Coupling with Heavy Duty Sleeve with Standard 1 NBR
IB10010 HV Coupling with Heavy Duty Sleeve with Standard 1 FKM
IB10010 HUV Coupling with Heavy Duty Sleeve without Standard 1 NBR
IB10010 HVUV Coupling with Heavy Duty Sleeve without Standard 1 FKM
IB2520 Plug with Standard 1/4 NBR
IB2520 V Plug with Standard 1/4 FKM
IB2520 UV Plug without Standard 1/4 na
IB3820 Plug with Standard 3/8 NBR
IB3820 V Plug with Standard 3/8 FKM
IB3820 UV Plug without Standard 3/8 na
IB5020 Plug with Standard 1/2 NBR
IB5020 V Plug with Standard 1/2 FKM
IB5020 UV Plug without Standard 1/2 na
IB7520 Plug with Standard 3/4 NBR
IB7520 V Plug with Standard 3/4 FKM
IB7520 UV Plug without Standard 3/4 na
IB10020 Plug with Standard 1 NBR
IB10020 V Plug with Standard 1 FKM
IB10020 UV Plug without Standard 1 na
IB2511 Coupling with with Pressure Eliminator 1/4 NBR
IB2511 V Coupling with with Pressure Eliminator 1/4 FKM
IB3811 Coupling with with Pressure Eliminator 3/8 NBR
IB3811 V Coupling with with Pressure Eliminator 3/8 FKM
IB5011 Coupling with with Pressure Eliminator 1/2 NBR
IB5011 V Coupling with with Pressure Eliminator 1/2 FKM
IB7511 Coupling with with Pressure Eliminator 3/4 NBR
IB7511 V Coupling with with Pressure Eliminator 3/4 FKM
IB10011 Coupling with with Pressure Eliminator 1 NBR
IB5011 H Coupling with Heavy Duty Sleeve with with Pressure Eliminator 1/2 NBR
IB7511 H Coupling with Heavy Duty Sleeve with with Pressure Eliminator 3/4 NBR
IB10011 H Coupling with Heavy Duty Sleeve with with Pressure Eliminator 1 NBR
IB2521 Plug with with Pressure Eliminator 1/4 NBR
IB2521 V Plug with with Pressure Eliminator 1/4 FKM
IB3821 Plug with with Pressure Eliminator 3/8 NBR
IB3821 V Plug with with Pressure Eliminator 3/8 FKM
IB5021 Plug with with Pressure Eliminator 1/2 NBR
IB5021 V Plug with with Pressure Eliminator 1/2 FKM
IB7521 Plug with with Pressure Eliminator 3/4 NBR
IB7521 V Plug with with Pressure Eliminator 3/4 FKM
IB10021 Plug with with Pressure Eliminator 1 NBR
IB10016 Dust Protection for Coupling n/a n/a n/a n/a
IB10026 Dust Protection for Plug n/a n/a n/a n/a
IB2516 Dust Protection for Coupling n/a n/a n/a n/a
IB2516 Y Dust Protection for Coupling n/a n/a n/a n/a
IB2526 Dust Protection for Plug n/a n/a n/a n/a
IB2526 Y Dust Protection for Plug n/a n/a n/a n/a
IB3816 Dust Protection for Coupling n/a n/a n/a n/a
IB3826 Dust Protection for Plug n/a n/a n/a n/a
IB5016 Dust Protection for Coupling n/a n/a n/a n/a
IB5026 Dust Protection for Plug n/a n/a n/a n/a
IB7516 Dust Protection for Coupling n/a n/a n/a n/a
IB7526 Dust Protection for Plug n/a n/a n/a n/a
IB5011 NPT Coupling with with Pressure Eliminator 1/2 NBR
IB5021 NPT Plug with with Pressure Eliminator 1/2 NBR
IB7511 NPT Coupling with with Pressure Eliminator 3/4 NBR
IB2511 NPT Coupling with with Pressure Eliminator 1/4-18 NPTF NBR
IB7521 NPT Plug with with Pressure Eliminator 3/4-14 NPTF NBR

687PDC
687614