Quick Coupling for Medical Technology, Series MD | #MD-M51-2MB


LOADING IMAGES
MD-M51-2MB
Click to View CAD Model

Quick Coupling for Medical Technology, Series MD | #MD-M51-2MB OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 1/8
  • Versión: Double Shut-Off
  • Color: na
  • D.I. de la manguera: na
  • Tipo de conexión: Male Thread
  • Tipo: Coupling
  • Diámetro: 5 nom
  • Válvula incluida: Yes
  • Longitud: 50 mm
  • Tamaño hexagonal: 17 mm
  • Diámetro exterior: 25,5 mm
  • Material de la junta: EPDM USP Class VI
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Caudal: 300 L/min
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Quick Coupling Series MD is a coupling system for the medical field in POM of USP class VI with the world's most popular profile in this nominal diameter. Series MD stands out for its above average flow performance for liquid and gaseous media.
This coupling system is developed for single-hand operation. The new type of plastic locking system with handy sleeve considerably expands the applications. The color and mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling. The coupling is also available straight-through (with no valve).

Markets:
- Life Science
- Process

Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Single-hand operation for easy and fast connection

Applications:
- Surgical devices
- NIBP
- Patient monitoring
- Temperature & compression therapy

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098