High Pressure Screw-to-Connect Quick Coupling - Parker Profile - Series SK | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño del cuerpo (pulg)

Tipo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
High Pressure Screw-to-Connect Quick Coupling - Parker Profile - Series SK

High Pressure Screw-to-Connect Quick Coupling - Parker Profile - Series SK

High pressure screw-to-connect quick coupling system with Parker Profile and body size 1/4" or 3/8" for applications up to 1100 bar.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Tipo de conexión: Female Thread
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics
  • Tamaño del cuerpo: 1/4 to 3/8 inch
  • Marca: TEMA
  • Tipo de conexión de racor: Female Thread
  • Tipo de intercambio: Tema Profile
  • Presión de trabajo máxima: 750 to 1100 bar, 10870 to 15950 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Medio: Hydraulic Fluids
  • Tipo de válvula: Poppet
  • Tamaño de la rosca de la conexión: G 1/4 ORB inch ISO, G 3/8 ORB inch ISO
  • Longitud: 43 to 67 mm
  • Tamaño hexagonal: 26 to 41 mm
  • Diámetro exterior: 35 to 45 mm
  • Material de la junta: NBR / FKM
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's High Pressure Screw-to-Connect Quick Coupling Series SK were specially developed for off-shore applications. Series SK is made of stainless steel for high working pressure in corrosive environment.

Markets:
- Oil & Gas

Freatures/Benefits:
- Corrosion resistant due to the stainless steel construction
- No leckage due to the double-shut-off valve
- Screw-to-connect - connectable under pressure
- Dust caps available for coupling and plug

Application Area:
- Hydraulic tools in marine- & offshore applications
Productos Tamaño del cuerpo (pulg) Tipo
SK0610 R 1/4 Coupling
SK1010 R 3/8 Coupling
SK0620 R 1/4 Plug
SK1020 R 3/8 Plug

687PDC
687614