10020 RUV - Acoplamiento rápido hidráulico con perfil de Parker, serie T | Parker NA

Acoplamiento rápido hidráulico con perfil de Parker, serie T | #10020 RUV

Acoplamiento rápido hidráulico con perfil de Parker, serie T | #10020 RUV

Sistema de acoplamiento rápido hidráulico con un tamaño del cuerpo desde 1/8" hasta 2" para aplicaciones de presión media de hasta 450 bar. Acoplamiento con perfil de Parker.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior (mm): 49
  • Valvulaje: without
  • Tamaño del cuerpo (pulg): 1
  • Hexadecimal externo (mm): 46
  • Longitud (mm): 53
  • Versión: Stainless Steel
  • Material: Stainless Steel
  • Presión de funcionamiento conectada (bares): 250
  • Material de la junta: na
  • Tipo: Plug
  • Tipo de conexión: Rosca hembra
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1 inch
  • Temperatura mínima de funcionamiento: nd
  • Temperatura máxima de funcionamiento: nd
Safety Warning

Información del artículo

La serie T de acoplamientos rápidos hidráulicos de Parker se caracteriza por una baja caída de presión y una capacidad de flujo máxima. El sistema de acoplamientos está disponible como una versión de cierre doble o de paso recto. El racor 2500 se puede utilizar también como una versión de cierre único. Debido a la versión del eliminador de presión para acoplamiento y conexión de conector, es posible alcanzar incluso la presión de trabajo. También hay disponible una versión especial para agua a alta presión.

Mercados:
- Agrícola
- Automoción
- Gas y petróleo
- Procesado
- Generación de energía eléctrica
- Transporte
- Equipo profesional y municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Construcción

Características/beneficios:
- Acoplamiento fabricado en latón para evitar la corrosión
- Disponible con eliminador de presión
- Doble seguridad a través de una junta tórica doble
- Anillo de bloqueo de seguridad para evitar el desacoplamiento involuntario

Aplicaciones:
Fácil conexión/desconexión en sistemas hidráulicos, tanto para aplicaciones móviles como industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadores de ruedas
- Vehículos militares
- Prensas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
10020 RUV STEP

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614