Acoplamiento rápido hidráulico - Parker Profile - serie T | #7511 RV


LOADING IMAGES
7511 RV
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido hidráulico - Parker Profile - serie T | #7511 RV

Sistema de acoplamiento rápido de Parker Hydraulics con perfil Parker Tema y tamaño de carrocería de 1/8" hasta 2" para aplicaciones de hasta 450 bar.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del cuerpo (pulg): 3/4
  • Valvulaje: with
  • Longitud (mm): 72
  • Diámetro exterior (mm): 52
  • Hexadecimal externo (mm): 38
  • Versión: Pressure Eliminator
  • Material: Stainless Steel
  • Material de la junta: FKM
  • Presión de funcionamiento conectada (bares): 250
  • Tipo: Coupling
  • Material del cuerpo: Stainless Steel
  • Tipo de conexión: Rosca hembra
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 3/4 inch
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
Safety Warning

Información del artículo

La Serie T de acoplamiento rápido hidráulico de Parker se caracteriza por una baja caída de presión y una capacidad máxima de caudal. El sistema de acoplamiento está disponible en doble cierre o en línea directa. El 2500 también puede usarse como versión de cierre simple. Debido a la versión eliminadora de presión, para acoplamiento y conexión de enchufe es posible hasta la presión de operación. También está disponible una versión especial para agua a alta presión.

Mercados:
- Agricultura
- Automoción
- Petróleo y Gas
- Proceso
- Generación de energía
- Transporte
- Vocacional y Municipal
- Defensa
- Industrial
- Maquinaria herramienta
- Manipulación de materiales
- Construcción

Características/Beneficios:
- Acoplamiento de latón para evitar la corrosión
- Disponible con eliminador de presión
- Doble seguro mediante un doble sello en junta tórica
- Anillo de bloqueo de seguridad para evitar desacoplamientos no intencionados

Aplicaciones:
Fácil conexión / desconexión en sistemas hidráulicos, tanto móviles como industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadoras de ruedas
- Vehículos militares
- Prensas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614