Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Ceiling or above floor mounted mist collector for water and oil-based coolants. The unit can be configured as an ambient air cleaner or duct can be connected for close to source capture applications. Additional accessories available.
| Productos | Número de modelo | Caudal de aire | Características de flujo | Potencia de salida nominal del motor | Método de control | Tensión de suministro de entrada | Accesorios opcionales | Fases del filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGN121-FB24L | SGN-12-1 FILT IN 2HP/460V LR | 2200 - 3000 CFM | Left to Right | 2.0 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Single Pass |
| SGN122-FB24L | SGN-12-2 FILT IN 2HP/460V LR | 2200 - 3000 CFM | Left to Right | 2.0 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Double Pass |
| SGN221-FB34L | SGN-22-1 FILT IN 3HP/460V LR | 4000 - 6000 CFM | Left to Right | 3.0 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Single Pass |
| SGN221-FB73L | SGN-22-1 FILT IN 7.5HP/230V LR | 4000 - 6000 CFM | Left to Right | 7.5 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Double Pass |
| SGN222-FB34L | SGN-22-2 FILT IN 3HP/460V LR | 4000 - 6000 CFM | Left to Right | 3.0 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Single Pass |
| SGN222-FB74L | SGN-22-2 FILT IN 7.5HP/460V LR | 4000 - 6000 CFM | Left to Right | 7.5 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Double Pass |
| SGN321-FB14L | SGN-32-1 FILT IN 10HP/460V LR | 6600 - 9000 CFM | Left to Right | 10 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Single Pass |
| SGN321-FB74L | SGN-32-1 FILT IN 7.5HP/460V LR | 6600 - 9000 CFM | Left to Right | 7.5 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Double Pass |
| SGN322-FB14L | SGN-32-2 FILT IN 10HP/460V LR | 6600 - 9000 CFM | Left to Right | 10 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Single Pass |
| SGN322-FB74L | SGN-32-2 FILT IN 7.5HP/460V LR | 6600 - 9000 CFM | Left to Right | 7.5 HP | External Motor Starter | 460V/3P/60H | Call Parker | Double Pass |