05-0720-0432-02 - SHIELD WRAP Knitted Wire Mesh Tape | Parker NA

SHIELD WRAP Knitted Wire Mesh Tape | #05-0720-0432-02

05-0720-0432-02

SHIELD WRAP Knitted Wire Mesh Tape | #05-0720-0432-02

Parker Chomerics SHIELD WRAP™ Knitted Wire Mesh Tape is a highly flexible and conformable EMI shielding mesh meant to be wrapped around cables and harnesses


Especificaciones técnicas

  • Material: Monel
  • Anchura (pulg): 1.000
Safety Warning

Información del artículo

Parker Chomerics SHIELD WRAP™ Knitted Wire Mesh Tape is a highly flexible and conformable EMI shielding mesh meant to be wrapped around cables and harnesses. It consists of a two-ply flattened cylinder ranging in standard width from 0.75 inches to 2.00 inches. The unique cylindrical design means that the individual loops of metal wire will enlarge into each other when exposed to elevated temperatures, thereby not compromising the shielding effectiveness. Due to its excellent flexibility, SHIELD WRAP™ is able to conform to irregular or complex surfaces. While not intended to replace braided grounding straps, it has the potential to be used for grounding applications. When applying the knit mesh, 50% material overlap is recommended.

Standard Materials:
• Monel (Nickel-copper alloy)
• Ferrex® (Tin-plated, copper-clad steel wire)

Additional Material Options:
• Aluminum
• Tinned Copper
• Nickel
• Stainless Steel

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Chomerics Division Europe

Unit 6, Century Point

Halifax Road

High Wycombe

Bucks

United Kingdom

HP12 3SL

Teléfono

+44 1494 455400

Fax

+44 1494 455466

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
179336