A8G024P5008 - Single lip PUR scraper: A8 | Parker NA

Single lip PUR scraper: A8 | #A8G024P5008

A8G024P5008

Single lip PUR scraper: A8 | #A8G024P5008

Wiper,TPU


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior (mm): 166
  • Altura del elemento (mm): 12
  • Diámetro interior (mm): 160
  • Ancho de la ranura (mm): 7.7
  • Diámetro de la ranura (mm): 172.2
  • Velocidad operativa: 2 m/sec
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35 °C
  • Material de la junta: P5008
Safety Warning

Información del artículo

The A8 wiper can prevent the penetration of dust,dirt sand, and metal scwarf into hydraulic cylinders.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Sealing Technologies Asia Division

No. 6 Xi Shi Road,

Wuxi-Singapore Industrial Park

Wuxi, Jiangsu Province

China, 214028

Teléfono

+86 (510) 8528 1422

Fax

+86 (510) 8525 675

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688798