Manguera minihidráulica/de diámetro pequeño (alta presión): 2020N | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión máxima de trabajo (Mpa)

D.I. de la manguera (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera minihidráulica/de diámetro pequeño (alta presión): 2020N

Manguera minihidráulica/de diámetro pequeño (alta presión): 2020N

Las mangueras Parker 2020N se diseñan para cumplir altas exigencias en apps hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y alta personalización, ideales para entornos de producción. Presión de trabajo hasta 63 MPa.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.010 to 0.028 lb/ft, 0.016 to 0.042 kg/m
  • Industria: General Industrial
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA)
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 440 to 630 bar, 5800 to 9135 psi, 44.0 to 63.0 MPa
  • Aplicación: Diagnosis Systems, Measurement Systems, Gas Transfer, Lubricating Systems, Mini-Hydraulic Applications
  • Tipo de productos: High Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Material de la cubierta: Polyamide (PA)
  • Estilo de productos: Mini-Hydraulic Hose, Small Bore Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Materiales de fabricación: Thermoplastic
  • Radio de curvatura mínimo: 20 to 40 mm, 0.787 to 1.575 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Estructura de la cubierta: Pinpricked
  • Medio: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Conector compatible: EX Series
  • Diámetro interior: 5/64 to 5/32 inch, 2 to 4 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of High Tensile Synthetic Fiber
  • Diámetro exterior: 0.193 to 0.391 inch, 4.9 to 8.1 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras Parker 2020N están diseñadas para cumplir con altas exigencias en aplicaciones hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y un alto grado de personalización, por lo que brindan a los ingenieros de desarrollo una amplia variedad de soluciones, asegurando siempre que la prolongada vida útil y fácil instalación sean ideales para los entornos actuales de producción. Asimismo, las largas longitudes disponibles reducen los desechos que se producen durante la distribución y el montaje.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• Dimensiones pequeñas
• Radio de curvatura pequeño
• Presiones de trabajo de hasta 63 MPa

Aplicaciones:
• Servicios de alta presión en los que se necesitan diámetros exteriores de manguera muy pequeños.
• Uso versátil en aplicaciones de gas y minihidráulicas
• Sistemas de medida y diagnóstico
• Para presiones de trabajo de hasta 63 MPa (9135 psi)

Especificaciones técnicas:
• Tubo principal: Poliamida
• Refuerzo de presión: Una capa trenzada de fibra sintética de alta resistencia a la tensión
• Revestimiento: Poliamida, perforada
• Color: negro
• Rango de temperatura: de -40 °C hasta +100 °C para fluidos hidráulicos sintéticos o petróleo.

Documentos relacionados

×
Productos Presión máxima de trabajo (Mpa) D.I. de la manguera (mm)
2020N-012V30 50 2
2020N-016V30 40 2.5
2020N-02V30 40 2.9
2020N-025V30 44 4
2020N-012V50 63 2

687PDC
687513