D3DW20BNYPZ5 - Solenoid Operated Directional Control Valve - D3DW Series | Parker NA

Solenoid Operated Directional Control Valve - D3DW Series | #D3DW20BNYPZ5

D3DW20BNYPZ5

Solenoid Operated Directional Control Valve - D3DW Series | #D3DW20BNYPZ5

Parker’s D3DW directional control valves are high performance, 5-chamber, direct operated, wet armature, solenoid controlled, 3 or 4-way valves.


Especificaciones técnicas

  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: Omit to Standard Valve
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F
  • Índice de caudal máximo: 33 gal/min
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Opciones: Signal Lights
  • Tipo de conexión: DIN with Plug
  • Posición del carrete: Single Solenoid, 2-Position, Spring Offset, P to A and B to T in Offset Position.
  • Código del carrete: 4-Way, 2-Position, Closed Crossover
  • Material del cuerpo: Gray Iron
  • Material de la junta: Nitrile
  • Voltaje de suministro eléctrico: 120/60 - 110/50 VAC
  • Tipo de válvula: 5-Chamber Body Solenoid Operated Directional Control Valve
  • Tamaño: NFPA D05, CETOP 5, NG10
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 345 bar
  • Peso: 11.6 lb, 5.3 kg
  • Opciones adicionales: Consult catalog for additional features.
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s D3DW directional control valves are available in 2 or 3-position and conform to NFPA’s D05, CETOP 5 mounting patterns.

Markets:
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Molding
• Oil & Gas
• Other Natural Resources
• Packaging Machinery
• Plastic Packaging
• Power Generation
• Primary Metal Refining/Process
• Printing and Marking Equipment
• Rubber & Tire Processing
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits:
• CSA approved
• Monitor switch available
• Easy access mounting bolts
• High pressure tank line capability
• No tools required for coil removal
• DC surge suppression available to protect electrical equipment

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505