S5A40NS38F7XSN - Solenoid Valves- S5A, S5AE | Parker NA

Solenoid Valves- S5A, S5AE | #S5A40NS38F7XSN

Click to View CAD Model
S5A40NS38F7XSN

Solenoid Valves- S5A, S5AE | #S5A40NS38F7XSN

1-5/8 S5A 1-1/2SW 230 QD


Especificaciones técnicas

  • Características de funcionamiento: Standard Operation
  • Tipo de válvula de retención: None
  • Tipo de bobina: 230AC~50Hz-DIN CE Approved
  • Material de la válvula: Standard Valve Material
  • Tamaño del puerto (mm): 40mm
  • Tipo de tamiz: Without Strainer
  • Tamaño del puerto (pulg): 1-5/8"
  • Tipo de brida: Socket Weld
  • Tamaño de la conexión: 1-1/2"
  • Número de modelo: 1-5/8 S5A 1-1/2SW 230 QD
  • Presión de trabajo máxima: 27.6 bar, 400 psig
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °C, -25 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 105 °C, 220 °F
  • Características de funcionamiento: Standard Operation
  • Tamaño del puerto: 40 mm, 1-5/8 inch
  • Tipo de tamiz: Without Strainer
  • Tipo de cara de la brida: Socket Weld
  • Tamaño de la conexión: 1-1/2", 1-1/2 inch
  • Tipo de bobina: 230VAC (50Hz), DIN CE Approved
  • Válvula de retención: None
  • Material de la válvula: Standard Material
  • Tipo de recubrimiento: No Plating
  • Material del cuerpo: Gray Iron
  • Material del asiento: Metal
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s S5A is a low pressure drop gravity closing valve ideal for medium temperature suction applications. The low-pressure drop provided by the S5A ensures that losses are kept to a minimum, which is especially important in refrigeration suction lines. This heavy-duty solenoid valve is suitable for Ammonia and other refrigerants, certain oils and other fluids approved for use in refrigeration. The S5A is a pilot operated semi-steel bodied valve. The valve may be opened by means of the manual opening stem for servicing or in case of electrical power failure. The Type S5A Solenoid Valve is furnished with FPT: Internal NPT (U.S. Standard Taper Pipe Thread), Socket Weld, Weld Neck or ODS (solders over copper tubing of given diameter) connections. The valve may be easily removed from between the flanges for servicing.

Markets:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration
Features and Benefits:
• Standard Coil Housing Meets NEMA 3R and NEMA 4 - Rain Tight
• Coil Housing Surpasses NEMA Salt Spray Test
• Plunger-Needle Assembly Same for S4A, S5A, S6N, S6A, S8F
• Replaceable Piston Plug Assembly
• Molded Class “F” Coil Construction
• Pilot Light Available
• Stainless Steel Needle
• Manual Opening Stem
• MOPD 20.7 bar (300 PSIG)
• 27.6 bar (400 PSIG) maximum rated pressure (MRP)
Application:
• Refrigerant Liquid Lines
• Suction Lines
• NOT for Hot Gas Lines or other applications where high pressure drops will exist when valve is open.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Refrigerating Specialties Division

2445 South 25th Avenue

Broadview, IL 60155 USA

Teléfono

+1 (708) 681-6300

Fax

+1 (708) 681-6306

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687475