Solenoid Valves- SV2 | #SV232YF32T1XSN


LOADING IMAGES
SV232YF32T1XSN

Solenoid Valves- SV2 | #SV232YF32T1XSN

1-1/4 SV2 1-1/4FPT 120/110 ST


Especificaciones técnicas

  • Tipo de tamiz: With Strainer
  • Tamaño del puerto (pulg): 1-1/4"
  • Tipo de brida: FPT
  • Tamaño del puerto (mm): 32mm
  • Tipo de válvula de retención: No Check Valve
  • Tipo de bobina: 120AC~60Hz-110AC~50Hz-Leaded Standard
  • Recubrimiento: No Plating
  • Tamaño de la conexión: 1-1/4"
  • Estilo operativo: Standard Operation
  • Tipo de válvula: SV2
  • Número de modelo: 1-1/4 SV2 1-1/4FPT 120/110 ST
  • Presión de trabajo máxima: 31 bar, 450 psig
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -45 °C, -50 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 105 °C, 220 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -45 °C, 50 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 121 °C, 250 °F
  • Coeficiente del caudal: 16 Kv, 19 Cv
  • Tipo de operación: Standard Operation
  • Tamaño del puerto: 32 mm, 1-1/4 inch
  • Tipo de tamiz: With Strainer
  • Tipo de cara de la brida: FPT
  • Tamaño de la conexión: 1-1/4 inch
  • Tipo de bobina: 110VAC (50Hz) - 120VAC (60Hz), Leaded Standard
  • Válvula de retención: No Check Valve
  • Material de la válvula: Meets Pressure Equipment Directive (PED)
  • Tipo de recubrimiento: No Plating
  • Material del asiento: PTFE
  • Material del cuerpo: Ductile Iron
  • Tipo de válvula: SV2
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s SV2 is a compact pilot operated solenoid valve that is ideal for liquid feed and hot gas feed applications.  The valve compact size makes it ideal for installations where limited mounting space exists.  The SV2 can be mounted on vertical lines which allows designers more freedom in the placement of the valve especially in tight quarters.  The SV2 may be opened by means of a manual opening stem for servicing or in case of an electrical power failure. The valve can be ordered with a close couple stainless steel screen strainer. The Type SV2 valve is available with an optional extension tube to raise the solenoid operator and coil housing assembly 50mm (2.0”) above the valve body to accommodate pipe Insulation. When this option is desired, the Type SV2A solenoid valve should be specified. The Type SV2 and SV2A solenoid valves can be furnished with FPT: Internal NPT (U.S. Standard Taper Pipe Thread), Socket Weld, Weld Neck, or ODS (solders over copper tubing of given diameter) connections. The valves may be easily removed from between the flanges for servicing. The SV2 is a spring closing, normally closed solenoid valve.

Market:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration

Features and Benefits:
• Strong and compact ductile iron body
• Pilot operated
• Manual opening stem
• Serviceable from the top
• Maximum Opening Pressure Differential 20.7 bar (300 psig)
• Design Pressure (MRP): 31.0 bar (450 psig)
• Pilot light available
• Molded Class “H” coil construction
• Teflon seat

Application:
• Refrigerant Liquid Line
• Hot Gas Line
• Suction Line

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Refrigerating Specialties Division

2445 South 25th Avenue

Broadview, IL 60155 USA

Teléfono

+1 (708) 681-6300

Fax

+1 (708) 681-6306

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687475