Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las válvulas de retención de la serie SPZBE de Parker con tamaños NG16, NG25 y NG32 son válvulas de cartucho de inserción de eficacia probada. Ventaja clave de esta robusta válvula: el poco espacio que se necesita para la instalación.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Productos | Conexión del puerto | Material - Juntas | Presión mínima de apertura | Estilo de montaje |
|---|---|---|---|---|
| 031060200037 | NG16 | NBR | 4 bar | Slip-in mounting |
| 031080200036 | NG25 | NBR | 0.1 bar | Slip-in mounting |
| 031090200012 | NG32 | NBR | 1.6 bar | Slip-in mounting |
| 031090200023 | NG32 | NBR | 0.1 bar | Slip-in mounting |