Racores de compresión de acero inoxidable | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Material de la tuerca

Material del manguito

Estilo de la rosca de la conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica)

D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores de compresión de acero inoxidable

Racores de compresión de acero inoxidable

Fabricados en acero inoxidable 316L, estos racores combinan todas las ventajas de los racores de compresión "universales": excelente resistencia a la intemperie y a los fluidos corrosivos. Son resistentes a la presión y a la temperatura.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Alimentación y bebidas, neumática, procesos de automoción, yacimientos petrolíferos, transferencia de productos químicos, aire y multifunción, vacío, Multipurpose, Pneumatics, Oilfield, Automotive Process, Chemical Transfer, Air, Vacuum
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -76 °F, -60 °C
  • Presión de trabajo máxima: 400 bar, 5802 psi, 40 MPa
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 482 °F, 250 °C
  • Tipo de conexión: Compresión, rosca/enclavable
  • Forma: Recto, 90°, Unión en T
  • Diámetro exterior del tubo: 6-16 mm, 0, 24-0,12 inch
  • Cantidad por caja: 2
  • Peso: 0027, 0035, 0069, 0093, 0152, 0039, 0049, 0102, 0132, 0215, 0017, 0024, 0019, 0025, 0043, 0077, 0054, 0057, 0081, 0085, 0095, 0029, 0066, 0136, 0, 02, 0026, 0, 03, 0, 05, 0058, 0067, 0, 1, 0108, 0115, 0023, 0032, 0033, 0064, 0 kg
  • Medio: Muchos fluidos
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, Directiva: 97/23/CE (PED), Reglamento: 1935/2004, Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177,1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Safety Warning

Descripción completa del producto

Fabricados en acero inoxidable 316L, estos racores combinan todas las ventajas del racor de compresión "universal" con una excelente resistencia
a las condiciones ambientales y a los fluidos corrosivos.

Son resistentes a la presión y a la temperatura; además, son capaces de soportar fuertes vibraciones y golpes de ariete.

Características/beneficios:

- Para su uso en diversos entornos

• Fabricado en acero inoxidable 316L
• Adecuado para todos los entornos y fluidos
• Resistente al golpe de ariete y a las vibraciones
• Excelente sellado y retención del tubo
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas neumáticas y de presión media
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil

- Muchas opciones de tubos

• Posibilidad de conectar fácilmente diferentes materiales y diámetros de tubos al mismo cuerpo del racor
• No se requiere ningún soporte de tubos para las tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas por debajo de 12 mm

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Otras aplicaciones de fabricación
• Petróleo y gas
• Procesamiento de productos químicos industriales

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuado para fluidos industriales corrosivos

Tecnologías:

• Racores de compresión
• Conector pasamuros
• Racores de compresión de acero inoxidable
• Conector de compresión
• Racores neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable, fluoropolímero FEP, sin silicona
• Presión: De vacío a 400 bar
• Temperatura: De -40 °C a +250 °C

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1935/2004
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 94/09/CE (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles

Tipos de producto:

• Racor de implantación, rosca BSPT macho
• Racor de implantación, rosca NPT macho
• Racor de implantación, rosca BSPP hembra
• Codo de implantación, rosca BSPT macho
• Codo de implantación, rosca NPT macho
• Tubería vertical de implantación, rosca BSPT macho
• Tubería vertical de implantación, rosca NPT macho
• Conector de tubo a tubo igual
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Unión en T igual

Documentos relacionados

×
Productos Forma Material de la tuerca Material del manguito Estilo de la rosca de la conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)
1820 12 22 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/2 12
1820 16 22 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/2 16
1805 06 11 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/8 6
1805 06 14 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 6
1805 06 18 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 6
1805 08 11 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/8 8
1805 08 14 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 8
1805 10 14 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 10
1805 10 18 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 10
1805 10 22 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 10
1805 12 14 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 12
1805 12 18 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 12
1805 12 22 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 12
1809 06 14 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 6
1809 08 11 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/8 8
1809 08 14 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 8
1809 10 14 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 10
1809 10 18 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 10
1809 10 22 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 10
1809 12 14 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 12
1809 12 22 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 12
1809 16 18 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 16
1802 06 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 6
1802 08 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 8
1802 10 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 10
1802 12 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 12
1802 16 00 Elbow 90° tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 16
1804 06 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 6
1804 08 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 8
1804 10 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 10
1804 12 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 12
1804 16 00 Tee tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 16
1805 06 10 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/8 6
1805 06 13 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 6
1805 08 10 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/8 8
1805 08 13 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 8
1805 10 13 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 10
1805 10 17 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 10
1805 10 21 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 10
1805 12 13 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 12
1805 12 17 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 12
1805 12 21 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 12
1805 16 17 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 16
1805 16 21 Male stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 16
1806 06 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 6
1806 08 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 8
1806 10 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 10
1806 12 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 12
1806 16 00 Tube / tube connector STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 16
1809 06 10 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/8 6
1809 06 13 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 6
1809 08 10 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/8 8
1809 08 13 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 8
1809 10 13 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 10
1809 10 17 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 10
1809 10 21 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 10
1809 12 13 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/4 12
1809 12 17 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 12
1809 12 21 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 12
1809 16 17 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R3/8 16
1809 16 21 Male stud elbow fixed 90° thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPT R1/2 16
1814 06 10 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/8 6
1814 06 13 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/4 6
1814 08 13 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/4 8
1814 10 17 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G3/8 10
1814 10 21 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/2 10
1814 12 17 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G3/8 12
1814 12 21 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/2 12
1814 16 21 Female stud fitting thread STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L BSPP G1/2 16
1816 06 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 6
1816 08 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 8
1816 10 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 10
1816 12 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 12
1816 16 00 Bulkhead connector tube / tube STAINLESS STEEL 316L STAINLESS STEEL 316L 16
1820 06 10 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/8 6
1820 06 13 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/4 6
1820 08 10 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/8 8
1820 08 13 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/4 8
1820 10 13 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/4 10
1820 10 17 Male standpipe stud fitting thread BSPT R3/8 10
1820 10 21 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/2 10
1820 12 13 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/4 12
1820 12 17 Male standpipe stud fitting thread BSPT R3/8 12
1820 12 21 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/2 12
1820 16 17 Male standpipe stud fitting thread BSPT R3/8 16
1820 16 21 Male standpipe stud fitting thread BSPT R1/2 16
1820 06 11 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/8 6
1820 06 14 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/4 6
1820 08 11 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/8 8
1820 08 14 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/4 8
1820 10 14 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/4 10
1820 10 22 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/2 10
1820 12 14 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT1/4 12
1820 12 18 Male standpipe stud fitting thread NPT NPT3/8 12

687PDC
A43098