PR10G04DSS - Reguladores estándar de presión de acero inoxidable para el sistema FRL - Serie PR10/PR11 | Parker NA

Reguladores estándar de presión de acero inoxidable para el sistema FRL - Serie PR10/PR11 | #PR10G04DSS

PR10G04DSS

Reguladores estándar de presión de acero inoxidable para el sistema FRL - Serie PR10/PR11 | #PR10G04DSS

El PR10/PR11 es un regulador de acero inoxidable (316) de 60 mm, con puerto BSPP/NPT de 1/2". Presión máxima P1 de 20,7 bar con rangos P2 de 0 a 4, 8 y 17 bar. Temperatura de -18 °C a 82 °C. Ofrece caudales de hasta 37,75 dm³/s


Especificaciones técnicas

  • Tipo de regulador de presión: Relieving / Adjustment Knob
  • Tipo de puerto: BSPP
  • Rango de control de presión (bares): 0 to 17
  • Tipo de productos: Regulador neumático - Manual ajustable, Regulador de acero inoxidable
  • Rango de control de presión: De 0 a 250 psig, De 0 a 17 bar, 0 - 250 psig, 0 - 17 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: De 0 a 300 psig, De 0 a 20 bar
  • Caudal: 80 SCFM, 37.75 dm3/sec, De 0 a 99/Bajo SCFM, De 0 a 44/Bajo dm3/sec
  • Tipo de regulador de presión: Perilla de ajuste/con alivio
  • Tipo de puerto: BSPP
  • Tamaño del puerto: 1/2" inch, 1/2 pulgada inch
  • Tamaño del orificio del indicador: 1/4" inch, 1/4 de pulgada inch
  • Temperatura de funcionamiento: De -0,4° a +150° °F, De -18° a +66° °C
  • Material del cuerpo: Acero inoxidable 316
  • Material de la junta: Fluorocarbono
  • Peso: 0.81 kg, 1.8 lb
Safety Warning

Información del artículo

El PR10/PR11 de Parker es un regulador de presión de acero inoxidable con un diseño del resorte equilibrado que ofrece una respuesta rápida y una regulación de la presión precisa en aplicaciones corrosivas o de lavado. Este producto puede proporcionar una solución que no afecta al rendimiento en aplicaciones de flujo específico y espacio restringido. El PR10/PR11 puede montarse con una boquilla de tubería en otro producto de preparación de aire de acero inoxidable. Las diversas opciones disponibles, como las opciones de manómetro (con alivio y sin alivio) y de rango de presión, cumplen las especificaciones NACE y permiten que esta serie pueda diseñarse fácilmente según su aplicación.

  • Regulador neumático estándar de la serie de acero inoxidable PR10/PR11
  • BSPP y NPT
  • Tamaños de puerto: 1/2 ""
  • Orificio del indicador: 1/4"
  • Material del cuerpo: Acero inoxidable 316
  • Juntas: Fluorocarbono
  • Rangos de presión secundaria de 0-4 bar (0-60 psig), 0-8 bar (0-125 psig), 0-17 bar (0-250 psig)
  • Con alivio y sin alivio
  • Rango de presión: De 0 a 20 bar o de 0 a 300 psig
  • Rango de temperatura: PR10 de -18 a 66 °C o de -0,4 a 150 °F | PR11 de -18 a 82 °C o de -0,4 a 180 °F
  • Alto caudal 1/2" - 37,75 dm³/s u 80 SCFM
  • Peso: 0,81 kg o 1,80 libras

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
CATALOGUE - Stainless Steel FRLs, PDE2504TCUK
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859