Cilindros neumáticos, acero inoxidable – Serie Parker SA | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Cilindros neumáticos, acero inoxidable – Serie Parker SA

Cilindros neumáticos, acero inoxidable – Serie Parker SA

Los cilindros de tirantes neumáticas de acero inoxidable SA combinan resistencia a la corrosión con fiabilidad probada y están diseñados para su uso en entornos de lavado químico hostiles.

Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Stainless Steel
  • Presión de trabajo: 250 various
  • Para tipo de fluido: Filtered Air
  • Temperatura máxima de funcionamiento: -40 to 200 °F
  • Diámetro interno: 113 to 8 inch
  • Diámetro del vástago: 0.375 to 1.75 inch
  • Tipo de montaje: 9 Standard Styles
  • Configuración: Tie Rod, Square Head
  • Longitud: Available in any practical stroke length.
  • Tecnología: Pneumatics
  • Tipo de productos: Cylinder Actuator
  • Serie del producto: Series SA Stainless Steel Pneumatic Cylinders
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los cilindros neumáticos de calidad premium de la serie SA están fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión 303 y 304 (excepto un pistón de aluminio). Estos cilindros de bielas de dirección se ofrecen en ocho estilos de montaje y con amortiguadores opcionales, retenes para los parachoques de los pistones y pistón magnético. El cilindro SA de la Serie está clasificado para servicio de aire sin lubricación para reducir el mantenimiento.

Cada cilindro SA de la Serie se prueba individualmente antes de salir de nuestras instalaciones para garantizar un rendimiento adecuado con un funcionamiento sin fugas y cuenta con una garantía de 18 meses.

Mercados:
• Industrial
•Tratamiento

Características/Beneficios:
• Materiales externos de acero inoxidable para resistencia a la corrosión
• Diseño sin lubricación para reducir el mantenimiento
• Cada cilindro probado individualmente para garantizar la fiabilidad
• Garantía de dieciocho meses

Aplicaciones:
• Alimentación y Bebida
• Procesamiento de caucho y neumáticos
•Agua
• Automatización del entretenimiento

Documentos relacionados

×

687PDC
687492