B10-3-6T - Cuerpos estándar | Parker NA

Cuerpos estándar | #B10-3-6T

Click to View CAD Model
B10-3-6T

Cuerpos estándar | #B10-3-6T OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Documents" or "Related products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Número de posiciones: 3 way
  • Tamaño de la conexión: -6
  • Tipo de conexión: SAE
  • Tamaño de la cavidad: C10-3
  • Material del cuerpo: Steel
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Tamaño de la cavidad: C10-3
  • Número de posiciones: 3-Way
  • Tamaño de la conexión: -6
  • Tipo de conexión: SAE
  • Material del cuerpo: Steel
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Peso: 1.7 lb, 0.77 kg
  • Para tipo de fluido: Mineral-based Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids
  • Tipo de accionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve Installed in Line Body
  • Caudal: Determined by Threaded Cartridge Valve Installed in Line Body
  • Índice de caudal máximo: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Temperatura máxima de funcionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve Installed in Line Body
  • Temperatura mínima de funcionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve Installed in Line Body
  • Material de la junta: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
Safety Warning

Información del artículo

La selección de cuerpos y cavidades estándar de Parker está diseñada para utilizarse con la mayoría de las válvulas contenidas en el catálogo de válvulas de cartucho de Parker y cuentan con las cavidades de válvula estándar de la industria. Estos cuerpos y cavidades están disponibles con varios tamaños de puerto y configuraciones de rosca en aluminio anodizado para presiones de menos de 210 bar (3000 PSI) o acero galvanizado para aplicaciones con presiones de hasta 350 bar (5000 psi). Estos cuerpos y cavidades son ideales para máquinas de prototipo o el uso de válvulas individuales, y se montan fácilmente debido a los orificios de montaje ranurados y mecanizados en el lateral del cuerpo de la línea.

Mercados:
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Fácil de montar
• Muy duradero
• Gran acceso a las válvulas de cartucho
• Variedad de tamaños de puerto

Aplicaciones:
• Válvulas estándar de catálogo

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505