Válvulas de retención estándar | #D0WB2-0.3N


LOADING IMAGES
D0WB2-0.3N D0WB2-0.3N
Click to View CAD Model

Válvulas de retención estándar | #D0WB2-0.3N

REGIONAL - Parker ball type check valves are simple in their design and are used to block flow in one direction, and allow flow in the opposite direction. Capable of flows up to 42 GPM and pressures as high as 6000 psi.


Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 1.6 GAL/MIN, 6 LPM
  • Presión de fisuración: 4 PSI, 0.3 BAR
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic Valve Systems Division Europe
  • Índice de caudal máximo: 1.6 gal/min, 6 L/min
  • Presión de fisuración: 4 psi, 0.3 bar
  • Material de la junta: Nitrile
  • Caudal: 0.9 gal/min @ 100 Psi (7 bar) Nominal, 3.5 L/min @ 100 Psi (7 bar) Nominal
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Tasa de fuga: < 3 drops/min @ 6000 Psi (420 bar)
  • Función: Standard Check
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Dirección de flujo: 2-1 Checked, 1-2 Free Flow
  • Para tipo de fluido: Mineral-based Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: Steel (all parts), Hardened Steel (all operating parts)
  • Tamaño de la cavidad: CAV0W-2
  • Par de instalación: 7 lb-ft, 10 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to 250 °F, -34 to 121 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Peso: 0.026 lb, 0.012 kg
  • Material del cuerpo: n/a
Safety Warning

Información del artículo

Parker ball type check valves are designed with a ball held against a seat by a spring. This prevents flow in one direction at all times, but permits flow in the opposite direction when the pressure is high enough to lift the ball off its seat. The pressure at which reverse flow is permitted is called the cracking pressure. By using a hardened ball and finished seat, leakage rates are less than 5 drops per minute in the blocking direction.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505