Manguera hidráulica estándar: 550H | #550H-8


LOADING IMAGES
550H-8

Manguera hidráulica estándar: 550H | #550H-8 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de manguera: Single Line
  • Presión máxima de trabajo (Mpa): 14
  • Peso: 0.14 lb/ft, 0.21 kg/m
  • Industria: General Industrial
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 138 bar, 2000 psi
  • Factor de diseño: 4:1
  • Radio de curvatura mínimo: 2.992 inch, 76 mm
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Medio: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 56 Series
  • Diámetro interior: 1/2 inch, 12.7 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Petroleum), 57 °C (Synthetic hydraulic fluids), 135 °F (Synthetic hydraulic fluids), 212 °F (Petroleum)
  • Aplicación: Machine Tools, Material Handling
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of High Tensile Synthetic Fiber
  • Estilo de productos: Single Line
  • Diámetro exterior: 0.799 inch, 20.3 mm
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyester Elastomer
Safety Warning

Información del artículo

Las mangueras Parker 550H están diseñadas para cumplir con altas exigencias en aplicaciones hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y un alto grado de personalización, por lo que brindan a los ingenieros de desarrollo una amplia variedad de soluciones, asegurando siempre que la prolongada vida útil y fácil instalación sean ideales para los entornos actuales de producción. Asimismo, las largas longitudes disponibles reducen los desechos que se producen durante la distribución y el montaje.

Mercados:
• Hidráulica industrial
• Móvil

Características/beneficios:
• Alta resistencia a la abrasión
• Radio de curvatura pequeño
• Peso ligero
• Alta flexibilidad

Aplicaciones:
• Servicio de presión media para aplicaciones hidráulicas móviles e industriales generales
• Maquinaria de construcción y agrícola
• Sistemas de alimentación de material y dispositivos de elevación
• Máquinas herramienta
• Para presiones de trabajo de hasta 22,5 MPa (3250 psi)

Especificaciones técnicas:
• Tubo principal: Elastómero de poliéster
• Refuerzo de presión: Una capa trenzada de fibra sintética de alta resistencia a la tensión
• Revestimiento: Poliuretano, perforado
• Color: negro
• Rango de temperatura: de -40 °C hasta +100 °C para petróleo, máx 57 °C para fluidos hidráulicos sintéticos y fluidos hidráulicos basados en agua.

Notas:
• También disponible como manguera de conducto doble o múltiples conductos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513