MHB-030-LEDH-52N - Standard Pilot Assisted Load Control Valves | Parker NA

Standard Pilot Assisted Load Control Valves | #MHB-030-LEDH-52N

Click to View CAD Model

Standard Pilot Assisted Load Control Valves | #MHB-030-LEDH-52N

REGIONAL - Parker’s piloted load control valves operate independent of downstream pressure to prevent runaway loads under dynamic conditions using a pilot signal, handling pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 350 lpm (90 gpm).


Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 30 GAL/MIN, 112.5 L/MIN
  • Ratio de presión del piloto: 6:1
  • Mecanismo de ajuste: Tamper Resistant
  • Tipo de montaje: Double Inline
  • Presión de sujeción: 3000 PSI, 210 BAR
  • Rango de control de presión: 1500-3000 PSI, 105-210 BAR
  • Tamaño del puerto: SAE-8
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Índice de caudal máximo: 30 gal/min, 112.5 L/min
  • Ratio de presión del piloto: 6:1
  • Mecanismo de ajuste: Tamper Resistant
  • Tipo de montaje: Double Inline
  • Presión de sujeción: 3000 psi, 210 bar
  • Rango de control de presión: 1500-3000 psi, 105-210 bar
  • Tamaño del puerto: SAE-8
  • Material de la junta: Nitrile
  • Caudal: 30 gal/min, 112.5 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Sensibilidad de control de presión: N/A psi, N/A bar
  • Función: Counterbalance Valve
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated
  • Ubicación del piloto: Internal
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Dirección de flujo: Cylinder port C, Valve port V
  • Tasa de fuga: 5 @ 80% of setting drops/min
  • Tamaño de la cavidad: N/A
  • Par de instalación: N/A Nm, N/A lb-ft
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to +250 °F, -34 to +121 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 °F, +121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Peso: 4.5 lb, 2.05 kg
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s piloted load holding/counterbalance valves are a combination of a relief, sequence, and flow control valve that can handle pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 350 lpm (90 gpm). These robust valves allow the operator to maintain control of the load by preventing it from overrunning the pump while also protecting against thermal expansion. The wide selection of pilot ratios enables the valve to open based off a given backpressure specific to the application, which could be much lower than the spring pressure setting. This feature allows predictable and consistent control of a load throughout its lowering cycle.

Markets:
• Aerial
• Construction Equipment
• Material Handling Equipment
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• Hardened, precision ground parts for durability
• Poppet style construction with minimal leakage
• Tamperproof versions available
• Single cartridge valve with integral reverse flow check valve
• Available pilot ratios 8:1 to 1.5:1
• All external parts zinc plated

Applications:
• Load holding
• Position holding

Additional Technical Insight:
The load control valves are load assisted i.e the pilot pressure acts on the difference between the setting and the load at the pilot ratio.
It should always be set at a minimum of 30% higher than the maximum load induced pressure to ensure the valve closes correctly.
Sizing a counterbalance valve needs care in that the flow required is usually higher than system pump flow, as in the case with a cylinder application (retract flow could be twice the system flow) though oversizing the valve could cause instability.
Because of  dynamic load variations in many applications, it may be necessary to use a lower pilot ratio or fit an orifice in the pilot line in order to gain stability. The valve will be affected by backpressure and care must be taked with proportional and closed center systems.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505