Válvulas reguladoras de carga ventiladas por piloto estándar | #E6K020ZN


LOADING IMAGES
E6K020ZN
Click to View CAD Model

Válvulas reguladoras de carga ventiladas por piloto estándar | #E6K020ZN

GLOBAL - Parker’s vented load control valves are designed to operate independent of downstream pressure to prevent runaway loads under all dynamic conditions, handling pressures up to 350 bar (5000 psi) and flows up to 113 lpm (30 gpm).


Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN
  • Ratio de presión del piloto: 15:1
  • Mecanismo de ajuste: Screw
  • Tipo de montaje: Threaded Cartridge Valve
  • Presión de sujeción: 3120 PSI, 215 BAR
  • Rango de control de presión: 1450-5075 PSI, 100-350 BAR
  • Tamaño del puerto: N/A
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic Valve Systems Division Europe
  • Índice de caudal máximo: 5.3 gal/min, 20 L/min
  • Tipo de montaje: Threaded Cartridge Valve, Threaded Cartridge Valve
  • Caudal: 5.3 gal/min, 20 L/min, 5.3 gal/min, 20 L/min
  • Ratio de presión del piloto: 15:1, 15:01
  • Mecanismo de ajuste: Screw, Screw Adjustment
  • Rango de presión de entrada máxima: 5075 psi, 350 bar, 5000 psi, 350 bar
  • Presión de sujeción: 3120 psi, 215 bar, 3120 psi, 215 bar
  • Ubicación del piloto: External, External
  • Rango de control de presión: 1450 to 5000 psi, 100 to 350 bar, 1450-5075 psi, 100-350 bar
  • Tamaño del puerto: N/A
  • Material de la junta: Nitrile, Nitrilo
  • Sensibilidad de control de presión: 1650 per turn psi, 114 per turn bar, 1650 per turn psi, 114 per turn bar
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Tamaño de la rosca del puerto: N/A
  • Tasa de fuga: 6 @ 1450 PSI (100 BAR) drops/min, 6 @ 1450 PSI (100 BAR) drops/min
  • Tamaño de la cavidad: 53-1, 53-1
  • Temperatura de funcionamiento: -30° to +250° °F, -34° to +121° °C, -30 to +250 °F, -34 to +121 °C
  • Función: Counterbalance Valve
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated, Vented
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel, All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Material del cuerpo: N/A, N/A
  • Viscosidad cinemática máxima: Mineral-based or synthetic with lubricating properties at viscosities of 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) cSt, 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Dirección de flujo: Cylinder port 1, Valve port 2, Pilot port 3
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406:1999 Code 18/16/13, ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Peso: 0.18 lb, 0.08 kg, 0.18 lb, 0.08 kg
  • Par de instalación: 30 Nm, 22 lb-ft, 22 lb-ft, 30 Nm
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 °F, +121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s counterbalance, or load control, valves are available either vented, or non-vented style. The vented valves are available in flow ranges from 5 gallons per minute up to 48 gallons per minute, and pressures up to 5000 psi. Typical uses of these valves are in applications where: Loads are lowered and a smooth operation is required to prevent a runaway condition, Loads are handled using a cylinder operating in an over center condition, Load drift needs to be eliminated due to control valve spool leakage. Sizing a counterbalance valve needs care in that the flow required is usually higher than system pump flow, as in the case with a cylinder application (retract flow could be twice the system flow). Over sizing the valve could cause instability. When the pressure setting is critical, a vented load control is preferred. Pressure in the spring chamber of the valve is vented to atmosphere and therefore independent of any back pressure from the tank line. The pilot ratio is the ratio of the pilot area versus the differential area poppet. Thus, the higher the pilot ratio, the less pressure that is needed to assist the load pressure in unseating the poppet. This means there is less restriction to the overrunning load, resulting in less horsepower required and more control of the load. So higher pilot ratio equates to less restriction to the overrunning load, less control and less horsepower required. Lower ratio equates to more restriction to the overrunning load, more control and more horsepower required. The pilot ratio decision is one of Horsepower versus Control. For reference the most popular ratio is 6:1. Parker offers counterbalance valves with adjustable and non-adjustable pressure settings. Non-adjustable, or shimmed version, is recommended for most applications as it prevents tampering or improper adjustment by uneducated users.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505