Válvulas reguladoras de carga ventiladas por piloto estándar | #MHB-015-WBDH-51N


LOADING IMAGES
MHB-015-WBDH-51N

Válvulas reguladoras de carga ventiladas por piloto estándar | #MHB-015-WBDH-51N OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Product Support" or "Recommended products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 15 GAL/MIN, 56 L/MIN
  • Ratio de presión del piloto: 3:1
  • Mecanismo de ajuste: Tamper Resistant
  • Tipo de montaje: Double Inline
  • Presión de sujeción: 3000 PSI, 210 BAR
  • Rango de control de presión: 1500-3000 PSI, 105-210 BAE
  • Tamaño del puerto: SAE-6
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic Valve Systems Division
  • Índice de caudal máximo: 15 gal/min, 56 L/min
  • Ratio de presión del piloto: 3:1
  • Mecanismo de ajuste: Tamper Resistant
  • Tipo de montaje: Double Inline
  • Presión de sujeción: 3000 psi, 210 bar
  • Rango de control de presión: 1500-3000 psi, 105-210 bar
  • Tamaño del puerto: SAE-6
  • Material de la junta: Nitrile
  • Caudal: 15 gal/min, 56 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Sensibilidad de control de presión: N/A psi, N/A bar
  • Función: Counterbalance Valve
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated, Vented
  • Ubicación del piloto: Internal
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Dirección de flujo: Cylinder port C, Valve port V
  • Tasa de fuga: 5 @ 80% of setting drops/min
  • Tamaño de la cavidad: N/A
  • Par de instalación: N/A Nm, N/A lb-ft
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to +250 °F, -34 to +121 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 °F, +121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Peso: 3 lb, 1.36 kg
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de contrapeso/retención de carga de ventilación a la atmósfera de Parker son una combinación de válvulas de control de flujo, de secuencia y de descarga que pueden resistir presiones de hasta 350 bar (5000 psi) y flujos de hasta 113 lpm (30 GPM). Estas válvulas robustas permiten al operador mantener el control de la carga al evitar que se sobrecargue la bomba, mientras que también protegen contra la expansión térmica. La amplia selección de relaciones de piloto permite que la válvula se abra a presiones mucho más bajas que el ajuste de la presión del muelle, lo que facilita un control constante de la carga durante todo el ciclo de descenso. Debido a que las cámaras de resorte de las válvulas se ventilan a la atmósfera, la válvula no se ve afectada por los cambios en la presión de retorno. Las válvulas de retención de carga ventiladas de Parker resultan ideales en circuitos centrales cerrados en los que es necesario controlar la presión mediante una válvula de descarga auxiliar.

Mercados:
• Aéreo
• Equipo de construcción
• Equipos de manejo de materiales
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Ventilado a la atmósfera, sin necesidad de línea de drenaje adicional
• Piezas templadas y rectificadas con precisión para obtener una mayor durabilidad
• Construcción del estilo del resorte con fuga mínima
• Versiones a prueba de manipulaciones disponibles
• Válvula de cartucho simple con válvula de retención de flujo inverso integral
• Relaciones piloto disponibles de 8:1 a 3:1
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Retención de la carga
• Retención de la posición

Análisis técnico adicional:
Las válvulas de control de carga cuentan con asistencia de carga; por ejemplo, la presión del piloto actúa sobre la diferencia entre el ajuste y la carga en la relación de piloto.
La válvula debe ajustarse siempre un mínimo del 30 % más que la presión máxima inducida por la carga para garantizar que la válvula se cierre correctamente.
El dimensionado de una válvula de contrapeso necesita atención en el caso de que el flujo requerido sea generalmente mayor que el flujo de la bomba del sistema, como en el caso de una aplicación de cilindro (el flujo de retracción podría ser el doble que el flujo del sistema), aunque el sobredimensionamiento de la válvula podría causar inestabilidad.
Debido a las variaciones de carga dinámica en muchas aplicaciones, es posible que sea necesario utilizar una relación piloto más baja o colocar un orificio en la línea del piloto para obtener estabilidad.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505