PE4-008-10M080/100/14/30 - Standard Precision Inline Planetary Gearboxes - PE Series | Parker NA

Standard Precision Inline Planetary Gearboxes - PE Series | #PE4-008-10M080/100/14/30

PE4-008-10M080/100/14/30

Standard Precision Inline Planetary Gearboxes - PE Series | #PE4-008-10M080/100/14/30

The standard precision PE-series inline planetary gearheads are available in 40-155mm frame sizes and offer high torque, low backlash, high input speeds and a small package size with an excellent price/performance ratio.


Especificaciones técnicas

  • Relación: Gearbox Ratio = 8:1
  • Tamaño del bastidor: 90mm
  • Opción de montaje: M080/100/14/30
  • Holgura: < 8 arc-min, -
  • Prestaciones: Standard Precision
  • Configuración: Inline
  • Geometría de engranajes: Planetary
  • Tamaño del bastidor: 90 mm
  • Par especificado: 50 Nm, 443 lb-inch
  • Capacidad de carga radial: 1700 N, 382 lb
  • Relación: 8:1
  • Velocidad de entrada máxima: 7000 RPM
  • Grado de protección de admisión: IP54
  • Clasificación de eficiencia: 96 %
Safety Warning

Información del artículo

The PE-series planetary gearbox is the perfect economy gearbox for all applications where standard backlash is suitable.

Markets:
• Factory Automation
• Packaging Machinery
• Food & Beverage
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Lab/Diagnostic
• Life Sciences
• Pharma

Features/Benefits:
• Frame Sizes: 40 - 155mm
• Ratio Options: 3:1 - 512:1 (depending on size)
• Backlash: to < 7 arc-minutes
• Efficiency: up to 97%
• Quiet Operation: less than 70db
• High Input Speeds: up to 18 000 RPM
• High output torques
• High quality (ISO 9001)
• Any fitting position possible
• Simple motor fitting
• Life time lubrication
• Direction of rotation equidirectional

Applications:
• Industrial Equipments
• In-Plant / Automotive Industry Equipments
• Robotics
• Special Machines

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859