Secadores de refrigeración de aire comprimido con caudal de bajo a medio StarlettePlus-E | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Opción de drenaje

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Secadores de refrigeración de aire comprimido con caudal de bajo a medio StarlettePlus-E

Secadores de refrigeración de aire comprimido con caudal de bajo a medio StarlettePlus-E

Secadores de refrigeración StarlettePlus-E para la eliminación efectiva del vapor de agua (con pdp +3 °C) en aire comprimido y bajos costos de funcionamiento. Sistemas de doble frecuencia, caudales hasta 372 m³/h (50 Hz) o 429 m³/h (60 Hz) a 7 barg.

Especificaciones técnicas

  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Aplicación: Compressed Air Applications
  • Tipo de productos: Compressed Air Dryer
  • Estilo de productos: Refrigeration
  • Serie del producto: StarlettePlus-E
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Caudal: 24 to 600 m3/hour at 7 barg, 50Hz, 14 to 353 CFM at 102 psig, 50Hz, 28 to 689 m3/hour at 7 barg, 60Hz, 16 to 406 CFM at 102 psig, 60Hz
  • Presión mínima de trabajo: 3 barg
  • Punto de rocío a presión: Standard: 3°C (37°F)<br/>, Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F)
  • Opción de drenaje: Extenal Float<br/>Electronic Level Sensing<br/>Timed Solenoid
  • Tipo de refrigerante: R513A (Low GWP Refrigerant)
  • Presión de trabajo: 2 to 16 barg, 29 to 232 psig (SPS 004-062), 2 to 14 barg (SPS 004-062), 29 to 203 psig (SPS 080-100)
  • Temperatura de funcionamiento: 5 to 50 °C, 41 to 122 °F
  • Temperatura ambiente: 50.0 °C Maximum, 122.0 °F Maximum
  • Requisitos eléctricos: 230V 1ph 50Hz/60Hz
  • Consumo de energía: 0.13 to 0.74 kW, 0.16 to 0.91 kW (60Hz)
  • Tamaño del puerto: 1/2 to 1-1/2 inch
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Grado de protección de admisión: IP22 Indoor Use Only
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Nivel de ruido: < 75 dBA
  • Altura: 520 to 840 mm, 20.5 to 33.1 inch
  • Anchura: 300 to 450 mm, 11.8 to 17.7 inch
  • Profundidad: 400 to 780 mm, 15.7 to 30.7 inch
  • Peso: 24 to 80 Kg<br/>(53 to 176 lbs)
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los secadores refrigerados de la serie StarlettePlus-E (SPE) de Parker Hiross son la solución perfecta para eliminar eficientemente el vapor de agua del aire comprimido. StarlettePlus-E combina la calidad y la eficiencia en un diseño fiable, con un impacto mínimo en el medio ambiente y unos costos de funcionamiento reducidos.

Gracias al diseño del intercambiador de calor de alta eficacia (E-Pack), el circuito de refrigeración absorbe menos potencia y requiere menos refrigerante que los secadores de otras marcas, lo que convierte al modelo StarlettePlus-E en el secador refrigerado más respetuoso con el medio ambiente y con el costo de funcionamiento más bajo de todo el mercado.

StarlettePlus-E también está disponible con la función "Ahorro de energía" adicional a partir del modelo SPE026. Cuando estén equipados con la función Ahorro de energía, los modelos SPE ahorrarán energía adicional en carga parcial mediante la realización de ciclos de actividad del compresor del secador y mediante el uso de la reserva fría almacenada en la masa E-Pack para enfriar el aire de entrada.

Características
• Para aplicaciones de aire industriales y generales que requieren un punto de rocío a presión (PDP) no inferior a +3 °C

• Intercambiador de calor de aluminio todo en uno de alta eficacia (E-Pack)

• Frecuencia doble, listo para aplicaciones de 50 Hz o 60 Hz

• Controlador digital con funciones integradas

• Para montaje en pared (hasta el modelo SPE018)

Ventajas
• Las emisiones de carbono más bajas del mercado

• Los costos de funcionamiento más bajos y la potencia absorbida más baja

• Opción de ahorro de energía adicional disponible a partir del modelo SPE026

• Bajo volumen de refrigerante (una media del 25 % inferior a los rangos comparativos)

Dimensionado y selección
Para garantizar las prestaciones adecuadas de pureza del aire, los secadores de aire comprimido deben presentar el tamaño correcto para proporcionar una presión mínima de servicio, una temperatura de entrada máxima y un caudal de entrada máximo mediante los factores de corrección que se encuentran en la hoja de datos del producto.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Opción de drenaje
SPS004-A2301DF16EXS 24 m³/h @ 7 barg (14 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS040-A2301DF16EXS 240 m³/h @ 7 barg (141 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS040-A2301DF16EXSES 240 m³/h @ 7 barg (141 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing & Energy Savings
SPS040-A2301DF16FHS 240 m³/h @ 7 barg (141 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS040-A2301DF16TIS 240 m³/h @ 7 barg (141 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS052-A2301DF16EXS 312 m³/h @ 7 barg (184 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS052-A2301DF16EXSES 312 m³/h @ 7 barg (184 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing & Energy Savings
SPS052-A2301DF16FHS 312 m³/h @ 7 barg (184 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS052-A2301DF16TIS 312 m³/h @ 7 barg (184 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS032-A2301DF16TIS 192 m³/h @ 7 barg (113 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS062-A2301DF16EXS 372 m³/h @ 7 barg (219 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS062-A2301DF16FHS 372 m³/h @ 7 barg (219 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS062-A2301DF16TIS 372 m³/h @ 7 barg (219 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS080-A2301DF14EXS 480 m³/h @ 7 barg (282 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS080-A2301DF14EXSES 480 m³/h @ 7 barg (282 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing & Energy Savings
SPS080-A2301DF14FHS 480 m³/h @ 7 barg (282 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS080-A2301DF14TIS 480 m³/h @ 7 barg (282 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS100-A2301DF14EXS 600 m³/h @ 7 barg (353 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS100-A2301DF14EXSES 600 m³/h @ 7 barg (353 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing & Energy Savings
SPS062-A2301DF16EXSES 372 m³/h @ 7 barg (219 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing & Energy Savings
SPS100-A2301DF14FHS 600 m³/h @ 7 barg (353 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS032-A2301DF16FHS 192 m³/h @ 7 barg (113 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS032-A2301DF16EXS 192 m³/h @ 7 barg (113 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS004-A2301DF16FHS 24 m³/h @ 7 barg (14 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS004-A2301DF16TIS 24 m³/h @ 7 barg (14 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS007-A2301DF16EXS 42 m³/h @ 7 barg (25 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS007-A2301DF16FHS 42 m³/h @ 7 barg (25 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS007-A2301DF16TIS 42 m³/h @ 7 barg (25 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS009-A2301DF16EXS 54 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS009-A2301DF16FHS 54 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS009-A2301DF16TIS 54 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS032-A2301DF16EXSES 192 m³/h @ 7 barg (113 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing & Energy Savings
SPS014-A2301DF16EXS 84 m³/h @ 7 barg (49 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS014-A2301DF16TIS 84 m³/h @ 7 barg (49 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS018-A2301DF16EXS 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS018-A2301DF16FHS 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS018-A2301DF16TIS 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS026-A2301DF16EXS 156 m³/h @ 7 barg (92 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing
SPS026-A2301DF16EXSES 156 m³/h @ 7 barg (92 cfm @ 102 psig) 50 Hz Electonic Level Sensing & Energy Savings
SPS026-A2301DF16FHS 156 m³/h @ 7 barg (92 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS026-A2301DF16TIS 156 m³/h @ 7 barg (92 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid
SPS014-A2301DF16FHS 84 m³/h @ 7 barg (49 cfm @ 102 psig) 50 Hz External Float
SPS100-A2301DF14TIS 600 m³/h @ 7 barg (353 cfm @ 102 psig) 50 Hz Timed Solenoid

687PDC
A22066