Sterilizing Grade 0.1 micron Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR LR | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Longitud

Configuración del tapón terminal

Tamaño de la conexión de entrada

Tamaño de la conexión de salida

Grado

Configuración

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sterilizing Grade 0.1 micron Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR LR

Sterilizing Grade 0.1 micron Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR LR

PROPOR LR filters have been specifically designed for high flow and effective removal of Ralstonia pickettii and other diminutive organisms.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Aplicación: Sterile Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: PROPOR LR
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polyethersulphone (PES)
  • Para tipo de fluido: Pharmaceutical Liquids
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polyethersulphone<br/>Upstream Support: Polyester<br/>Downstream Support: Polyester<br/><br/>Filter Cartridges:<br/>Inner Support Core: Polypropylene<br/>Outer Protection Cage: Polypropylene<br/>End Caps: Nylon<br/>End Cap Insert: 316L Stainless Steel<br/><br/>MURUS Capsules:<br/>Core: Polypropylene<br/>Sleeve: Polypropylene<br/>End Caps Insert: 316L Stainless Steel<br/>Capsule Body: Polypropylene<br/>Capsules Vent Seals: Silicone<br/><br/>DEMICAP Capsules:<br/>Core: Polypropylene<br/>Sleeve: Polypropylene<br/>End Caps: Nylon<br/>Capsule Body: Nylon<br/>Capsules Vent Seals: Silicone<br/>Filling Bell: Polycarbonate<br/><br/>Syringe Filters:<br/>Body: Polypropylene
  • Temperatura de funcionamiento: Filter Cartridges: 70°C (158°F) Continuous<br/>, Higher short-term temperatures during CIP to the following:<br/>Up to 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig)<br/>Up to 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig)<br/>Up to 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig)<br/>Up to 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig)<br/>Up to 90°C (194°F) @ 1.7 barg (24.6 psig)<br/>, MURUS Capsules:<br/>Up to 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig)<br/>Up to 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig)<br/>, DEMICAP Capsules: Up to 40°C (104°F) at Line Pressures up to 5.0 barg (72.0 psig)
  • Cumplimiento con especificaciones: Fully validated to ASTM F838-05 liquid bacterial challenge<br/>FDA 21 CFR part 177<br/>USP Plastics Class VI - 121°C<br/>
  • Estilo de productos: Cartridge<br/>Demi Cartridge<br/>DEMICAP Capsule<br/>MURUS Capsule<br/>Syringe
  • Valor de filtración (micras): 0.1 micron
  • Configuración del tapón terminal: Cartridge:<br/>BF / 226 Bayonet<br/>Fin / 222<br/>Flat Top / 222<br/>Recess / 222<br/>BF / 222 Bayonet<br/><br/>Demi Cartridge:<br/>TRUSEAL<br/>Demi Stub<br/>Demi A & B Std
  • Tamaño de la conexión de entrada: MURUS Capsules:, DEMICAP Capsules:, 3/4" Tri-Clamp, 1/4" NPT Male, 1/2" NPT Male, Walther QC, Stepped Hosebarb, Grommel / QC, 1-1/2" Tri-Clamp, 1" Hosebarb, 1" Tri-Clamp, 1/2" Hosebarb
  • Tamaño de la conexión de salida: MURUS Capsules:, DEMICAP Capsules:, 3/4" Tri-Clamp, 1/4" NPT Male, 1/2" NPT Male, Walther QC, Stepped Hosebarb, Grommel / QC, 1-1/2" Tri-Clamp, 1" Hosebarb, 1" Tri-Clamp, 1/2" Hosebarb
  • Grado: MURUS and DEMICAP Capsules are available non sterile or gamma-irradiated
  • Configuración: MURUS Capsules: In-Line or T-Port
  • Material de la junta: Silicone<br/>EPDM<br/>Viton
Safety Warning

Descripción completa del producto

A number of studies have concluded that not all microorganisms are removed 0.2 micron rated membranes under all conditions. PROPOR LR filters use a 0.1 micron rated membrane, which can remove diminutive organisms, while maintaining flow rates typical of a 0.2 micron filtration system.

Ralstonia pickettii is one organism that has frequently been shown to penetrate a 0.2 micron rated membrane and is a common contaminant in purified water systems. PROPOR LR filters have been validated directly against the removal of Ralstonia pickettii.

Features and Benefits

• Fully correlated against Ralstonia pickettii and integrity testable

• Increases retention efficiency whilst maintaining existing 0.2 micron rated system size

• Up to 2.5 times higher flow rate than competitive 0.1 micron rated filters

• MURUS and DEMICAPs can be gamma-irradiated and autoclaved

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Longitud Configuración del tapón terminal Tamaño de la conexión de entrada Tamaño de la conexión de salida Grado Configuración Material de la junta
ZCLR1-010C-P Cartridge 10" (250 mm) BF / 226 Bayonet Silicone
ZCLR2-010C-P Cartridge 20" (500 mm) BF / 226 Bayonet Silicone
ZCLR2-010G-PS Cartridge 20" (500 mm) Recess / 222 Silicone
ZLLR1-010BB-PNL-E MURUS Capsule 10" (250 mm) 1½ Tri-Clamp 1½ Tri-Clamp Non-Sterile In-Line EPDM
ZLLR1-010TT-PNL-V MURUS Capsule 10" (250 mm) 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile In-Line Viton
ZCLR3-010C-P Cartridge 30" (750 mm) BF / 226 Bayonet Silicone

687PDC
679945