Chemically Resistant Fluoropolymer Pharmaceutical Filters - TETPOR PLUS | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Longitud

Valor de filtración (micras)

Configuración del tapón terminal

Opciones

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Chemically Resistant Fluoropolymer Pharmaceutical Filters - TETPOR PLUS

Chemically Resistant Fluoropolymer Pharmaceutical Filters - TETPOR PLUS

TETPOR PLUS all fluoropolymer filter cartridges have been designed for the filtration of liquids and gases in aggressive conditions in the bulk pharmaceutical, chemical and biopharmaceutical industries.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Aplicación: Sterile Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: TETPOR PLUS
  • Estilo de productos: Cartridge
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • Para tipo de fluido: Aggressive Liquids and Gases
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 125°C (257°F)<br/>, Higher short-term temperatures during CIP
  • Cumplimiento con especificaciones: 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121 C and ISO10993 equivalents
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: PTFE<br/>Upstream Support: PTFE<br/>Downstream Support: PTFE<br/>Inner Support Core: PFA<br/>Outer Protection Cage: PFA<br/>End Caps: PFA
  • Longitud: 5 to 40 inch, 125 to 1000 mm
  • Valor de filtración (micras): 0.2 micron, 0.45 micron, 1.0 micron
  • Configuración del tapón terminal: Flat Top / 226<br/>BF / 226 Bayonet<br/>Flat Top / 222<br/>Fin / 222
  • Opciones: 316L Stainless Steel Insert Available
  • Material de la junta: FEP Encapsulated Viton<br/>Kalrez<br/>Chemraz<br/>Silicone
Safety Warning

Descripción completa del producto

TETPOR PLUS filters are manufactured entirely from fluoropolymers making them extremely resistant to a wide range of aggressive chemicals.

The increasing use of ozonation for the treatment of WFI systems has highlighted compatibility issues with vent filters based on standard polypropylene components. 0.2 micron sterilizing grade TETPOR PLUS filter cartridges provide guaranteed long term performance in these applications with the additional benefit that the filter's integrity can be validated by the water intrusion test method.

The high voids volume single layer PTFE membrane ensures an excellent combination of flow rate and retention.

• Sterile filtration of oxygen/oxygen enriched feeds in cell culture

• Exceptional resistance to solvents and oxidative environments

• Ideal for sterile venting on ozonated water systems

• Fully validated to ASTM F838-05 for sterilizing grade filters

• PTFE membrane

• Available in a wide range of micron ratings to suit all applications

Documentos relacionados

×
Productos Longitud Valor de filtración (micras) Configuración del tapón terminal Opciones Material de la junta
ZCTP1-100E-N-PP 10" (250 mm) 1 µm Flat Top / 222 No Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-010E-PP 10" (250 mm) 0.1 µm Flat Top / 222 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-020C-PP 10" (250 mm) 0.2 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-020C-PS 10" (250 mm) 0.2 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert Silicone
ZCTP1-020CN-PP 10" (250 mm) 0.2 µm BF / 226 Bayonet No Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-020E-PP 10" (250 mm) 0.2 µm Flat Top / 222 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-045C-PP 10" (250 mm) 0.45 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-045CN-PP 10" (250 mm) 0.45 µm BF / 226 Bayonet No Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-045E-N-PP 10" (250 mm) 0.45 µm Flat Top / 222 No Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-100C-PP 10" (250 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP1-100CN-PP 10" (250 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet No Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP2-020C-PP 20" (500 mm) 0.2 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP2-020C-PS 20" (500 mm) 0.2 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert Silicone
ZCTP2-020CF-PP 20" (500 mm) 0.2 µm Flat Top / 226 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP2-020E-PP 20" (500 mm) 0.2 µm Flat Top / 222 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP2-100C-PP 20" (500 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTP3-020C-PP 30" (500 mm) 0.2 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTPK-020C-PP 5" (125 mm) 0.2 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTPK-020C-PS 5" (125 mm) 0.2 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert Silicone
ZCTPK-020CF-PS 5" (125 mm) 0.2 µm Flat Top / 226 316L Stainless Steel Insert Silicone
ZCTPK-045CF-N-PP 5" (125 mm) 0.45 µm Flat Top / 226 No Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTPK-100C-PP 5" (125 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet 316L Stainless Steel Insert FEP Encapsulated Viton
ZCTPK-100CF-N-PP 5" (125 mm) 1 µm Flat Top / 226 No Insert FEP Encapsulated Viton

687PDC
679945