Filtros deshidratadores de modelo sellado de línea de succión - Serie Sporlan Catch-All® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Filtros deshidratadores de modelo sellado de línea de succión - Serie Sporlan Catch-All®

Filtros deshidratadores de modelo sellado de línea de succión - Serie Sporlan Catch-All®

Los filtros de núcleo sellado de línea de succión (Catch-All) tienen un gran control para limpiar la contaminación, especialmente después de una quema de motor de compresor. Para sistemas de aire acondicionado o refrigeración de hasta 10 t.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 650 psi, 44.8 bar
  • Opciones: Pressure Tap
  • Opciones adicionales: Charcoal Style Core
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Suction Line Sealed Model Filter-Driers - Sporlan Catch-All® Series provide unparalleled control of the most harmful contaminants in HVAC&R systems and for clean-up after a compressor motor burn-out.  Moisture, acids, sludge, varnish, wax, and solid debris are effectively captured to ensure the long life, efficiency, and capacity of today’s high performance air-conditioning and refrigeration systems.  With multiple sizes and fitting configurations, it is easy to find the right model for systems up to 10 tons.

Markets
• Residential & Commercial HVAC
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
• Specialty & Ultra-low Temperature Refrigeration
• Transportation Air-conditioning and Refrigeration

Features/Benefits
• Activated charcoal core removes all types of system contaminants following a compressor motor burn-out
• High performance desiccant package provides high water capacity & acid capacity
• Porous molded core provides excellent filtration of solid debris for TEV and compressor protection
• Sizes from 8 cu. in. to 60 cu. in. and 3/8” to 1-1/8” fittings for use up to 10 tons cooling capacity
• SAE flare fittings and solid copper ODF fittings available
• Suitable for use with HCFC, HFC, HFO, and HC refrigerants
• UL Listed for 650 psig rated pressure for R-410A and Sub-critical CO2 refrigerant use
• RoHS, REACH, ATEX, and PED compliant

Applications
• Suction line drying and filtering for solid contaminant removal
• System clean-up

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
840599